ZHCUAF0A October 2011 – August 2021
图 3-1 至图 3-5 显示了 TPS54821EVM-049 的电路板布局布线。EVM 的顶层以用户应用的典型方式布局。顶层、底层和内层为 2oz 覆铜。
顶层包含 PVIN、VIN、VOUT 和 VPHASE 的主要电源布线。另外,顶层还有 TPS54821 剩余引脚的接线和一大块接地区域。内部第 2 层主要是接地,具有 PVIN、VIN 和 VOUT 的额外填充区域。底层和内部层 2 仅包含接地平面。顶部接地布线连接到底部和内部接地层,电路板周围有多个过孔,包括 TPS54821 器件正下方的五个过孔,以提供从顶部接地层到底部接地层的热路径。
输入去耦电容器(C2 和 C4)和自举电容器 (C5) 都尽可能靠近 IC。此外,电压设定点电阻分压器元件保持在 IC 附近。分压器网络连接到稳压点的输出电压,即 J4 输出连接器上的 VOUT 覆铜线。对于 TPS54821,可能需要一个额外的输入大容量电容,具体取决于与输入电源的 EVM 连接。电压设定点分压器、频率设置电阻器、慢启动电容器和补偿元件等关键模拟电路使用独立于电源接地覆铜的宽接地走线端接至地。
图 3-1 TPS54821EVM-049 顶部组装
图 3-2 TPS54821EVM-049 顶面布局
图 3-3 TPS54821EVM-049 内部第 1 层布局
图 3-4 TPS54821EVM-049 内部第 2 层布局
图 3-5 TPS54821EVM-049 底面布局