ZHCUAF0A October   2011  – August 2021

 

  1.   TPS54821EVM-049 8A、SWIFT 稳压器评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 背景
    2. 1.2 性能规格汇总
    3. 1.3 更改
      1. 1.3.1 输出电压设定点
      2. 1.3.2 慢启动时间
      3. 1.3.3 跟踪
      4. 1.3.4 可调节欠压闭锁 (UVLO)
      5. 1.3.5 输入电压轨
  4. 2测试设置和结果
    1. 2.1  输入/输出连接
    2. 2.2  效率
    3. 2.3  输出电压负载调整率
    4. 2.4  输出电压线性调整率
    5. 2.5  负载瞬态
    6. 2.6  环路特性
    7. 2.7  输出电压纹波
    8. 2.8  输入电压纹波
    9. 2.9  上电
    10. 2.10 预偏置启动
    11. 2.11 断续模式电流限制
  5. 3电路板布局布线
    1. 3.1 布局
  6. 4原理图和物料清单
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 物料清单
  7. 5修订历史记录

上电

图 2-9 和图 2-10 显示了 TPS54821EVM-049 的启动波形。在图 2-9 中,一旦输入电压达到由 R1 和 R2 电阻分压器网络设置的 UVLO 阈值,输出电压就会上升。在图 2-10 中,最初施加输入电压,并通过在 JP2 上使用跳线将 EN 连接至 GND 来禁止输出。当跳线被移除时,EN 被释放。当 EN 电压达到使能阈值电压时,启动序列开始、输出电压斜升至 3.3V 的外部设置值。这些图中的输入电压为 12V、负载为 1Ω。PWRGD 在 TP5 处上拉至外部 5V 电源。

GUID-0C2ACE20-7634-4F65-A753-49C001EC28B4-low.gif图 2-9 TPS54821EVM-049 相对于 VIN 的启动
GUID-46432FE7-B1BF-4A4E-A8FF-9FC7B92CDEBE-low.gif图 2-10 TPS54821EVM-049 相对于使能的启动