ZHCUAF0A October   2011  – August 2021 TPS54821

 

  1.   TPS54821EVM-049 8A、SWIFT 稳压器评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 背景
    2. 1.2 性能规格汇总
    3. 1.3 更改
      1. 1.3.1 输出电压设定点
      2. 1.3.2 慢启动时间
      3. 1.3.3 跟踪
      4. 1.3.4 可调节欠压闭锁 (UVLO)
      5. 1.3.5 输入电压轨
  4. 2测试设置和结果
    1. 2.1  输入/输出连接
    2. 2.2  效率
    3. 2.3  输出电压负载调整率
    4. 2.4  输出电压线性调整率
    5. 2.5  负载瞬态
    6. 2.6  环路特性
    7. 2.7  输出电压纹波
    8. 2.8  输入电压纹波
    9. 2.9  上电
    10. 2.10 预偏置启动
    11. 2.11 断续模式电流限制
  5. 3电路板布局布线
    1. 3.1 布局
  6. 4原理图和物料清单
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 物料清单
  7. 5修订历史记录

可调节欠压闭锁 (UVLO)

欠压锁定 (UVLO) 可通过 R1 和 R2 从外部进行调节。该 EVM 设置的启动电压为 6.528V,停止电压为 6.193V,使用 R1 = 35.7kΩ、R2 = 8.06kΩ。使用Equation3Equation4 计算不同启动和停止电压所需的电阻值。

Equation3. GUID-B58CADDC-AF00-4451-800A-0F5EF56CC9CA-low.gif
Equation4. GUID-0BA1DABC-D259-46AA-B44F-119AD374C4FC-low.gif