ZHCUAF0A October 2011 – August 2021
表 4-1 列出了 TPS54821EVM-049 的物料清单。
| 数量 | 引用标识符 | 值 | 说明 | 尺寸 | 器件型号 | 制造商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | C1 | 开路 | 电容,陶瓷 | 1210 | Std | Std |
| 1 | C2 | 10µF | 电容,陶瓷,25V,X5R,20% | 1210 | Std | Std |
| 0 | C3 | 电容,陶瓷 | 0603 | Std | Std | |
| 1 | C4 | 4.7µF | 电容,陶瓷,25V,X5R,10% | 0805 | Std | Std |
| 1 | C5 | 0.1µF | 电容,陶瓷,25V,X5R,10% | 0603 | Std | Std |
| 1 | C6 | 3900 pF | 电容,陶瓷,50V,X7R,10% | 0603 | Std | Std |
| 1 | C7 | 39pF | 电容,陶瓷,50V,COG 10% | 0603 | Std | Std |
| 1 | C8 | 0.022µF | 电容,陶瓷,25V,X7R,10% | 0603 | Std | Std |
| 2 | C9、C10 | 47µF | 电容,陶瓷,10V,X5R,10% | 1210 | Std | Std |
| 0 | C11 | 470pF | 电容,陶瓷,50V,X7R,10% | 0603 | Std | Std |
| 1 | J2 | ED555/2DS | 引脚块,2 引脚,6A,3.5mm | 0.27 × 0.25 英寸 | ED555/2DS | OST |
| 2 | J1、J4 | ED120/2DS | 端子块,2 引脚,15A,5.1mm | 0.40 × 0.35 英寸 | ED120/2DS | OST |
| 4 | JP1、JP2、J3、J5 | PEC02SAAN | 接头,公头 2 引脚,100mil 间距 | 0.100 英寸 × 2 | PEC02SAAN | Sullins |
| 1 | L1 | 3.3µH | 电感器,SMT,10A,13.7 毫欧 | 0.400 × 0.453 英寸 | IHLP4040DZER3R3M01 | Vishay |
| 1 | R1 | 35.7k | 电阻,贴片,1/16W,1% | 0603 | Std | Std |
| 1 | R2 | 8.06k | 电阻,贴片,1/16W,1% | 0603 | Std | Std |
| 2 | R3、R4 | 100k | 电阻,贴片,1/16W,1% | 0603 | Std | Std |
| 1 | R5 | 4.64k | 电阻,贴片,1/16W,1% | 0603 | Std | Std |
| 1 | R6 | 51.1 | 电阻,贴片,1/16W,1% | 0603 | Std | Std |
| 1 | R7 | 10.0kΩ | 电阻,贴片,1/16W,1% | 0603 | Std | Std |
| 1 | R8 | 2.21k | 电阻,贴片,1/16W,1% | 0603 | Std | Std |
| 0 | R9、R10 | 开路 | 电阻,贴片,1/16W,1% | 0603 | Std | Std |
| 4 | TP1、TP3、TP7、TP9 | 5000 | 测试点,红色,通孔式颜色编码 | 0.100 × 0.100 英寸 | 5000 | Keystone |
| 6 | TP2、TP4、TP5、TP6、TP8、TP10 | 5001 | 测试点,黑色,通孔式颜色编码 | 0.100 × 0.100 英寸 | 5001 | Keystone |
| 1 | U1 | TPS54821RHL | IC,具有集成 MOSFET 的 1.6V-17V 同步降压 PWM 转换器 | 3.5mm × 3.5mm QFN14 | TPS54821RHL | TI |
| 2 | — | 分流器,100mil,黑色 | 0.100 | 929950-00 | 3M | |
| 1 | — | 标签(见注 5) | 1.25 英寸 × 0.25 英寸 | THT-13-457-10 | Brady | |
| 1 | — | PCB,2.5” × 2.5” × 0.062” | PWR049 | 不限 | ||
注释
| ||||||