ZHCUAF0A October 2011 – August 2021 TPS54821
TPS54821 直流/直流转换器旨在提供高达 8A 的输出电流。TPS54821 为功率级和控制电路实施具有单独输入电压输入的分离式输入电源轨。功率级输入电压 (PVIN) 额定值范围为 1.6V 至 17V,而控制输入电压 (VIN) 额定值范围为 4.5V 至 17V。TPS54821EVM-049 能够提供这两种输入,不过它是在 PVIN 连接到 VIN 的情况下进行设计和测试的。表 1-1 列出了评估模块的额定输入电压和输出电流范围。此评估模块旨在演示在使用 TPS54821 稳压器进行设计时可实现的小印制电路板面积。开关频率被外部设置为 480kHz 的额定频率。TPS54821 封装内部采用了高侧和低侧 MOSFET 以及栅极驱动电路。MOSFET 的低漏源导通电阻有助于 TPS54821 实现高效率,并在高输出电流下帮助保持低结温。补偿元件位于集成电路 (IC) 外部,而外部分压器能够实现可调节的输出电压。此外,TPS54821 还提供可调节慢启动、跟踪和欠压锁定输入。TPS54821EVM-049 输入电压的绝对最大值是 20V。
| EVM | 输入电压范围 | 输出电流范围 |
|---|---|---|
| TPS54821EVM-049 | VIN = 8V 至 17V(VIN 启动电压 = 6.528V) | 0A 至 8A |