ZHCUAF0A October   2011  – August 2021

 

  1.   TPS54821EVM-049 8A、SWIFT 稳压器评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 背景
    2. 1.2 性能规格汇总
    3. 1.3 更改
      1. 1.3.1 输出电压设定点
      2. 1.3.2 慢启动时间
      3. 1.3.3 跟踪
      4. 1.3.4 可调节欠压闭锁 (UVLO)
      5. 1.3.5 输入电压轨
  4. 2测试设置和结果
    1. 2.1  输入/输出连接
    2. 2.2  效率
    3. 2.3  输出电压负载调整率
    4. 2.4  输出电压线性调整率
    5. 2.5  负载瞬态
    6. 2.6  环路特性
    7. 2.7  输出电压纹波
    8. 2.8  输入电压纹波
    9. 2.9  上电
    10. 2.10 预偏置启动
    11. 2.11 断续模式电流限制
  5. 3电路板布局布线
    1. 3.1 布局
  6. 4原理图和物料清单
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 物料清单
  7. 5修订历史记录

输入/输出连接

如表 2-1 中所示,TPS54821EVM-049 附带输入/输出连接器和测试点。必须通过一对 20 AWG 导线将能够提供 4A 电流的电源连接到 J1。JP1 上的跳线必须就位。有关分离式输入电压轨运行,请参阅Topic Link Label1.3.5。必须通过一对 20 AWG 导线将负载连接到 J4。最大负载电流能力必须为 8A。必须尽可能减少导线长度以降低导线中的损耗。测试点 TP1 提供了一个监测 VIN 输入电压的位置,而 TP2 提供了便捷的接地基准。在以 TP10 作为接地基准的情况下,TP9 用于监测输出电压。

表 2-1 EVM 连接器和测试点
参考标识符功能
J1PVIN 输入电压连接器。(有关 VIN 范围,请参阅表 1-1。)
J2VIN 输入电压连接器。通常不使用。
J3用于跟踪电压输入和接地的 2 引脚接头
J4VOUT,8A 时为 3.3V(最大值)
J5用于跟踪输出和接地的 2 引脚接头
JP1PVIN 至 VIN 跳线。通常闭合,以将 VIN 连接到 PVIN,从而实现共轨电压运行。
JP2用于实现使能的 2 引脚接头。将 EN 接地可禁用,断开可启用。
TP1PVIN 连接器上的 PVIN 测试点
TP2PVIN 连接器上的 GND 测试点
TP3VIN 连接器上的 VIN 测试点
TP4VIN 连接器上的 GND 测试点
TP5提供测试点以连接 PWRGD 上拉的外部电压源。
TP6PWRGD 测试点
TP7PH 测试点
TP8分压器网络和输出之间的测试点。用于环路响应测量。
TP9VOUT 连接器上的输出电压测试点
TP10VOUT 连接器上的 GND 测试点