ZHCUAF0A October   2011  – August 2021

 

  1.   TPS54821EVM-049 8A、SWIFT 稳压器评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 背景
    2. 1.2 性能规格汇总
    3. 1.3 更改
      1. 1.3.1 输出电压设定点
      2. 1.3.2 慢启动时间
      3. 1.3.3 跟踪
      4. 1.3.4 可调节欠压闭锁 (UVLO)
      5. 1.3.5 输入电压轨
  4. 2测试设置和结果
    1. 2.1  输入/输出连接
    2. 2.2  效率
    3. 2.3  输出电压负载调整率
    4. 2.4  输出电压线性调整率
    5. 2.5  负载瞬态
    6. 2.6  环路特性
    7. 2.7  输出电压纹波
    8. 2.8  输入电压纹波
    9. 2.9  上电
    10. 2.10 预偏置启动
    11. 2.11 断续模式电流限制
  5. 3电路板布局布线
    1. 3.1 布局
  6. 4原理图和物料清单
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 物料清单
  7. 5修订历史记录

输出电压设定点

输出电压由 R7 和 R8 的电阻分压器网络设置。R7 固定为 10kΩ。若要改变 EVM 的输出电压,需要改变电阻器 R8 的阻值。更改 R8 阻值可以更改 0.6V 以上的输出电压。特定输出电压下的 R8 阻值可以使用Equation1 计算得出。

Equation1. GUID-EACBF03E-600A-4C47-86CC-36F6E581FE9D-low.gif

表 1-3 列出了一些常见输出电压下的 R8 阻值。请注意,VIN 必须处于一定范围内,以便导通时间大于最短可控导通时间(典型值为 94ns、最大值为 145ns),并且最大占空比小于 95%。表 1-3 中给出的值是标准值,并不是使用Equation1 计算出的准确值。

表 1-3 可提供的输出电压
输出电压
(V)
R8 值
(kΩ)
1.84.99
2.53.16
3.32.21
51.37