• Menu
  • Product
  • Email
  • PDF
  • Order now
  • TPS54821 降压转换器评估模块用户指南

    • ZHCUAF0A October   2011  – August 2021 TPS54821

       

  • CONTENTS
  • SEARCH
  • TPS54821 降压转换器评估模块用户指南
  1.   TPS54821EVM-049 8A、SWIFT 稳压器评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 背景
    2. 1.2 性能规格汇总
    3. 1.3 更改
      1. 1.3.1 输出电压设定点
      2. 1.3.2 慢启动时间
      3. 1.3.3 跟踪
      4. 1.3.4 可调节欠压闭锁 (UVLO)
      5. 1.3.5 输入电压轨
  4. 2测试设置和结果
    1. 2.1  输入/输出连接
    2. 2.2  效率
    3. 2.3  输出电压负载调整率
    4. 2.4  输出电压线性调整率
    5. 2.5  负载瞬态
    6. 2.6  环路特性
    7. 2.7  输出电压纹波
    8. 2.8  输入电压纹波
    9. 2.9  上电
    10. 2.10 预偏置启动
    11. 2.11 断续模式电流限制
  5. 3电路板布局布线
    1. 3.1 布局
  6. 4原理图和物料清单
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 物料清单
  7. 5修订历史记录
  8. 重要声明
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
EVM USER'S GUIDE

TPS54821 降压转换器评估模块用户指南

本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。

1 TPS54821EVM-049 8A、SWIFT 稳压器评估模块

本用户指南包含 TPS54821EVM-049 评估模块 (PWR049) 以及 TPS54821 直流/直流转换器的信息,还包含 TPS54821EVM-049 的性能规格、原理图和物料清单。

商标

Other TMs

1 引言

1.1 背景

TPS54821 直流/直流转换器旨在提供高达 8A 的输出电流。TPS54821 为功率级和控制电路实施具有单独输入电压输入的分离式输入电源轨。功率级输入电压 (PVIN) 额定值范围为 1.6V 至 17V,而控制输入电压 (VIN) 额定值范围为 4.5V 至 17V。TPS54821EVM-049 能够提供这两种输入,不过它是在 PVIN 连接到 VIN 的情况下进行设计和测试的。表 1-1 列出了评估模块的额定输入电压和输出电流范围。此评估模块旨在演示在使用 TPS54821 稳压器进行设计时可实现的小印制电路板面积。开关频率被外部设置为 480kHz 的额定频率。TPS54821 封装内部采用了高侧和低侧 MOSFET 以及栅极驱动电路。MOSFET 的低漏源导通电阻有助于 TPS54821 实现高效率,并在高输出电流下帮助保持低结温。补偿元件位于集成电路 (IC) 外部,而外部分压器能够实现可调节的输出电压。此外,TPS54821 还提供可调节慢启动、跟踪和欠压锁定输入。TPS54821EVM-049 输入电压的绝对最大值是 20V。

表 1-1 输入电压和输出电流汇总
EVM输入电压范围输出电流范围
TPS54821EVM-049VIN = 8V 至 17V(VIN 启动电压 = 6.528V)0A 至 8A

 

Texas Instruments

© Copyright 1995-2025 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.
Submit documentation feedback | IMPORTANT NOTICE | Trademarks | Privacy policy | Cookie policy | Terms of use | Terms of sale