ZHCUAA8E April   2020  – August 2022

 

  1.   SBOU241 摘要
  2. 1商标
  3.   通用德州仪器(TI)高压评估(TI HV EVM)用户安全指南
  4. 2概述
    1. 2.1 套件内容
    2. 2.2 德州仪器 (TI) 提供的相关文档
  5. 3硬件
    1. 3.1 特性
  6. 4操作
    1. 4.1 快速启动设置
    2. 4.2 EVM 操作
      1. 4.2.1 设置
        1. 4.2.1.1 驱动程序安装
        2. 4.2.1.2 固件
          1. 4.2.1.2.1 固件调试
        3. 4.2.1.3 GUI 设置和连接
          1. 4.2.1.3.1 初始设置
          2. 4.2.1.3.2 GUI 至 EVM 连接
      2. 4.2.2 GUI 操作
        1. 4.2.2.1 主页选项卡
        2. 4.2.2.2 配置选项卡
        3. 4.2.2.3 寄存器选项卡
        4. 4.2.2.4 结果数据选项卡
      3. 4.2.3 电流感测工作原理
        1. 4.2.3.1 详细设置
      4. 4.2.4 EVM USB 直接通信
        1. 4.2.4.1 标准 USB 读写操作
        2. 4.2.4.2 通过 USB BULK 通道采集数据
      5. 4.2.5 PAMB 兼容性
  7. 5电路
    1. 5.1 电流感测 IC
    2. 5.2 输入信号路径
    3. 5.3 数字电路
      1. 5.3.1 I2C(INA228、INA237、INA238)
      2. 5.3.2 SPI(INA229、INA239)
  8. 6原理图、PCB 布局和物料清单
    1. 6.1 原理图
      1. 6.1.1 SENS063(INA228EVM、INA237EVM、INA238EVM)
      2. 6.1.2 SENS064(INA229EVM、INA239EVM)
    2. 6.2 PCB 布局
      1. 6.2.1 SENS063(INA228EVM、INA237EVM、INA238EVM)
      2. 6.2.2 SENS064(INA229EVM、INA239EVM)
    3. 6.3 物料清单
      1. 6.3.1 SENS063(INA228EVM、INA237EVM、INA238EVM)
      2. 6.3.2 SENS064(INA229EVM、INA239EVM)
  9. 7修订历史记录

配置选项卡

若要对每个连接的 EVM 进行初始设置,请点击左侧菜单上的 (配置)图标。图 4-10 显示了一个配置工具示例,根据连接的器件,该工具可能会发生变化。

图 4-10 配置工具

从此页面上,您可以设置要使用的 EVM 数量,然后对于每个 EVM,您可以指明物理硬件开关设置并配置分流电阻和 CURRENT_LSB。下面介绍了此页面上的每个选项和字段:

  • Number of EVMs
    • 此设置用于向 GUI 规定 SCB 上连接的 EVM 数量。
    • 请注意,SCB 和 GUI 一次仅支持最多 4 个具有相同器件的 EVM。
    • 在此处更改该设置时,也会更改“Results Data”选项卡上的相同设置。
  • Selected EVM
    • 此设置指示当前要更改设置的 EVM。
    • 这还会选择连接到“Registers”页面的 EVM。
  • Hardware Switch Settings
    • 完成这些设置,以便与 EVM 上的物理开关设置保持一致。
    • 请注意,在更改此页面上的任何其他设置之前,需要先完成此设置。在完成此设置之前,GUI 将会阻止其他设置。
    • 在此处更改该设置时,也会更改“Results Data”选项卡上的相同设置。
  • Shunt Full-Scale Differential Range
    • 这是访问“Registers”页面上 ADCRANGE 设置的捷径,为了方便起见而放在这里。
    • 此设置和寄存器页面上的 ADCRANGE 设置会一同更改。
  • Shunt/Current Configuration
    • 此部分用于输入分流电阻信息并帮助计算 CURRENT_LSB 和设置 SHUNT_CAL 寄存器。以下内容说明了如何使用各个字段:
      • RSHUNT
        • 输入所用分流电阻的值,单位为 mΩ。
      • Max Expected Current
        • 输入分流电阻上的最大预期电流值,单位为 A。
        • 如果“Max Expected Current”字段保留为空白,则可以手动调整 SHUNT_CAL,该工具将告诉您使用该 EVM 可测得量的实际最大电流。
      • CURRENT_LSB
        • 这是计算得出的 CURRENT_LSB 值,单位为安培。此字段会自动根据“Max Expected Current”字段进行填充。
        • 如有需要,可以手动更改此字段,并且更改将会向下筛选。
      • SHUNT_CAL
        • 根据 RSHUNT 和 CURRENT_LSB 计算得出的 SHUNT_CAL 值。当此字段发生更改时,对应的值会自动写入 SHUNT_CAL 寄存器。
        • 指定 CURRENT_LSB 后,更改 ADCRANGE 时将会根据数据表中的公式自动调整此值。
          • 如果从配置页面或寄存器映射更改了 ADCRANGE,便会出现这种情况。
          • 如果未指定 CURRENT_LSB,此值将保留不变,但下方的各个字段会根据新的 ADCRANGE 进行调整。
        • 如有需要,可以手动更改此字段,并且更改将会向下筛选。
        • 从寄存器映射页面更改此值时也会更改此处的值。
      • True CURRENT_LSB
        • 这是根据给定的分流电阻值从 SHUNT_CAL 寄存器计算得出的实际 CURRENT_LSB 值(单位为安培)。
        • 这是“Results Data”部分中用于计算的值。
      • True Max Current
        • 这是根据 VSHUNT 和 CURRENT 寄存器并使用 RSHUNT 和 True CURRENT_LSB 计算得出的最大可测量电流(单位为安培)。
      • Required Sensing Range
        • 这里显示了使用指定的分流电阻来测量最大预期电流所需的感测范围。
        • 如果未指定“Max Expected Current”,则将使用“True Max Current”字段中的值。