ZHCUAA8E April   2020  – August 2022

 

  1.   SBOU241 摘要
  2. 1商标
  3.   通用德州仪器(TI)高压评估(TI HV EVM)用户安全指南
  4. 2概述
    1. 2.1 套件内容
    2. 2.2 德州仪器 (TI) 提供的相关文档
  5. 3硬件
    1. 3.1 特性
  6. 4操作
    1. 4.1 快速启动设置
    2. 4.2 EVM 操作
      1. 4.2.1 设置
        1. 4.2.1.1 驱动程序安装
        2. 4.2.1.2 固件
          1. 4.2.1.2.1 固件调试
        3. 4.2.1.3 GUI 设置和连接
          1. 4.2.1.3.1 初始设置
          2. 4.2.1.3.2 GUI 至 EVM 连接
      2. 4.2.2 GUI 操作
        1. 4.2.2.1 主页选项卡
        2. 4.2.2.2 配置选项卡
        3. 4.2.2.3 寄存器选项卡
        4. 4.2.2.4 结果数据选项卡
      3. 4.2.3 电流感测工作原理
        1. 4.2.3.1 详细设置
      4. 4.2.4 EVM USB 直接通信
        1. 4.2.4.1 标准 USB 读写操作
        2. 4.2.4.2 通过 USB BULK 通道采集数据
      5. 4.2.5 PAMB 兼容性
  7. 5电路
    1. 5.1 电流感测 IC
    2. 5.2 输入信号路径
    3. 5.3 数字电路
      1. 5.3.1 I2C(INA228、INA237、INA238)
      2. 5.3.2 SPI(INA229、INA239)
  8. 6原理图、PCB 布局和物料清单
    1. 6.1 原理图
      1. 6.1.1 SENS063(INA228EVM、INA237EVM、INA238EVM)
      2. 6.1.2 SENS064(INA229EVM、INA239EVM)
    2. 6.2 PCB 布局
      1. 6.2.1 SENS063(INA228EVM、INA237EVM、INA238EVM)
      2. 6.2.2 SENS064(INA229EVM、INA239EVM)
    3. 6.3 物料清单
      1. 6.3.1 SENS063(INA228EVM、INA237EVM、INA238EVM)
      2. 6.3.2 SENS064(INA229EVM、INA239EVM)
  9. 7修订历史记录
固件调试

如果由于任何原因必须手动重新安装固件,请按照以下步骤重新安装固件。确保将 EVM 连接到 SCB。

  1. 首先,查看 GUI 是否可对固件手动编程。
    1. 将 SCB 控制器插入 PC。
    2. 启动 GUI
    3. MCU 可能已经进入器件固件更新 (DFU) 模式。倘若如此,GUI 可能会发出通知并尝试将固件更新到最新版本。
    4. 如果没有自动更新,则转到 File > Program Device...。
  2. 如果第 1 步不起作用(或者如果 Program Device 按钮为灰显),则手动将 SCB 控制器上的 MCU 配置为 DFU 模式。在 SCB 控制器通电的情况下,可通过以下任一方法完成此操作:
    1. 通过软件:
      • 在 SCB 的 USB 串行 (COM) 端口上发送命令“bsl”。
    2. 通过硬件:
      • 出于安全起见,关闭并断开所有负载源和外部电压。
      • 使用一对镊子(或导线)短接标记为 DFU(如图 4-3 所示)的两个测试点时,按下并松开 RESET 按钮。
        图 4-3 用于手动进入 DFU 模式的测试点
      • 如果改用 PAMB 板,这些测试点会置于 PK1 和 PK2 附近。

MCU 进入 DFU 模式后,现在固件可以通过步骤 1 中列出的方法更新。