ZHCUAA8E April   2020  – August 2022

 

  1.   SBOU241 摘要
  2. 1商标
  3.   通用德州仪器(TI)高压评估(TI HV EVM)用户安全指南
  4. 2概述
    1. 2.1 套件内容
    2. 2.2 德州仪器 (TI) 提供的相关文档
  5. 3硬件
    1. 3.1 特性
  6. 4操作
    1. 4.1 快速启动设置
    2. 4.2 EVM 操作
      1. 4.2.1 设置
        1. 4.2.1.1 驱动程序安装
        2. 4.2.1.2 固件
          1. 4.2.1.2.1 固件调试
        3. 4.2.1.3 GUI 设置和连接
          1. 4.2.1.3.1 初始设置
          2. 4.2.1.3.2 GUI 至 EVM 连接
      2. 4.2.2 GUI 操作
        1. 4.2.2.1 主页选项卡
        2. 4.2.2.2 配置选项卡
        3. 4.2.2.3 寄存器选项卡
        4. 4.2.2.4 结果数据选项卡
      3. 4.2.3 电流感测工作原理
        1. 4.2.3.1 详细设置
      4. 4.2.4 EVM USB 直接通信
        1. 4.2.4.1 标准 USB 读写操作
        2. 4.2.4.2 通过 USB BULK 通道采集数据
      5. 4.2.5 PAMB 兼容性
  7. 5电路
    1. 5.1 电流感测 IC
    2. 5.2 输入信号路径
    3. 5.3 数字电路
      1. 5.3.1 I2C(INA228、INA237、INA238)
      2. 5.3.2 SPI(INA229、INA239)
  8. 6原理图、PCB 布局和物料清单
    1. 6.1 原理图
      1. 6.1.1 SENS063(INA228EVM、INA237EVM、INA238EVM)
      2. 6.1.2 SENS064(INA229EVM、INA239EVM)
    2. 6.2 PCB 布局
      1. 6.2.1 SENS063(INA228EVM、INA237EVM、INA238EVM)
      2. 6.2.2 SENS064(INA229EVM、INA239EVM)
    3. 6.3 物料清单
      1. 6.3.1 SENS063(INA228EVM、INA237EVM、INA238EVM)
      2. 6.3.2 SENS064(INA229EVM、INA239EVM)
  9. 7修订历史记录

硬件

此 EVM 是一个易于使用的平台,用于评估 INA228、INA229、INA237、INA238 或 INA239 的主要特性和性能。此 EVM 支持测量 PCB 上高达 10A 的电流,并包含用于读取和写入器件寄存器以及查看和保存结果数据的图形用户界面 (GUI)。

该 EVM 旨在对这些器件的基本功能进行评估。此布局并非作为目标电路的模型使用,也不针对电磁兼容性 (EMC) 测试进行布局。此 EVM 包含两块印刷电路板 (PCB)。较大的 PCB 叫做 EVM,安装了 INA228、INA229、INA237、INA238 或 INA239。较小的 PCB 叫做 SCB 控制器,用于连接 EVM 与 GUI。