ZHCUAA8E April 2020 – August 2022
新的 GUI 和固件还可以与 SENS063A 和 SENS064A 以及 PAMB 控制器搭配使用。如果固件没有自动更新,可能需要手动进入 DFU 模式。请参阅Topic Link Label4.2.1.2.1
在将 PAMB 上的 SENS064A 与新的 GUI/固件搭配使用时,一次只可以使用 1 个器件,其中 EVM 上的 SW1 设为 CS3,而 GUI 开关设置设为 CS1。