ZHCUAA8E April 2020 – August 2022
该 EVM 可以与板载或外部分流电阻器搭配使用。若要使用板载分流电阻器,请将 2512 表面贴装技术 (SMT) 分流电阻器焊接在 R1 的焊盘上,并通过 J1 将其与外部系统和负载电流串联起来。外部分流电阻器可以直接连接到 J1 的端子上。为了方便起见,IN+(J1 引脚 5 和 6)和 IN-(J1 引脚 3 和 4)各有两个端子。