ZHCUAA8E April 2020 – August 2022
INA228、INA229、INA237、INA238 和 INA239 器件是数字功率监测器,具有专为电流感测应用而设计的集成式 20 位(INA229 和 INA228)和 16 位(INA237、INA238 和 INA239)Δ-Σ ADC。这些器件可测量分流器上的 ±163.84mV 或 ±40.96mV 可选满量程差分输入,支持的共模电压范围为 –0.3V 至 +85V。对于 INA228 和 INA229,内置的数字累加功能可计算平均功率、内部芯片温度、能量和电荷累积。对于 INA237、INA238 和 INA239,内置的数字累加功能可计算平均功率和内部芯片温度。所有器件也都内置的诊断功能,通过数字输出引脚 ALERT 指示系统的运行状况。这些器件由 2.7V 至 5.5V 的单个电源供电,运行期间的电流小于 1.1mA,关断期间的电流小于 5µA。输出可使用标准 4 线 SPI 接口(INA229 和 INA239)或标准 I2C 接口(INA228、INA237 和 INA238)连接到众多微控制器 (MCU)。
| 产品 | 数字协议 | ADC 分辨率 | 最大增益误差 | 最大失调电压 |
|---|---|---|---|---|
| INA228 | I2C | 20 位 | 0.05% | ±1µV |
| INA229 | SPI | 20 位 | 0.05% | ±1µV |
| INA237 | I2C | 16 位 | 0.3% | ±50µV |
| INA238 | I2C | 16 位 | 0.1% | ±5µV |
| INA239 | SPI | 16 位 | 0.1% | ±5µV |