ZHCUAA8E April   2020  – August 2022

 

  1.   SBOU241 摘要
  2. 1商标
  3.   通用德州仪器(TI)高压评估(TI HV EVM)用户安全指南
  4. 2概述
    1. 2.1 套件内容
    2. 2.2 德州仪器 (TI) 提供的相关文档
  5. 3硬件
    1. 3.1 特性
  6. 4操作
    1. 4.1 快速启动设置
    2. 4.2 EVM 操作
      1. 4.2.1 设置
        1. 4.2.1.1 驱动程序安装
        2. 4.2.1.2 固件
          1. 4.2.1.2.1 固件调试
        3. 4.2.1.3 GUI 设置和连接
          1. 4.2.1.3.1 初始设置
          2. 4.2.1.3.2 GUI 至 EVM 连接
      2. 4.2.2 GUI 操作
        1. 4.2.2.1 主页选项卡
        2. 4.2.2.2 配置选项卡
        3. 4.2.2.3 寄存器选项卡
        4. 4.2.2.4 结果数据选项卡
      3. 4.2.3 电流感测工作原理
        1. 4.2.3.1 详细设置
      4. 4.2.4 EVM USB 直接通信
        1. 4.2.4.1 标准 USB 读写操作
        2. 4.2.4.2 通过 USB BULK 通道采集数据
      5. 4.2.5 PAMB 兼容性
  7. 5电路
    1. 5.1 电流感测 IC
    2. 5.2 输入信号路径
    3. 5.3 数字电路
      1. 5.3.1 I2C(INA228、INA237、INA238)
      2. 5.3.2 SPI(INA229、INA239)
  8. 6原理图、PCB 布局和物料清单
    1. 6.1 原理图
      1. 6.1.1 SENS063(INA228EVM、INA237EVM、INA238EVM)
      2. 6.1.2 SENS064(INA229EVM、INA239EVM)
    2. 6.2 PCB 布局
      1. 6.2.1 SENS063(INA228EVM、INA237EVM、INA238EVM)
      2. 6.2.2 SENS064(INA229EVM、INA239EVM)
    3. 6.3 物料清单
      1. 6.3.1 SENS063(INA228EVM、INA237EVM、INA238EVM)
      2. 6.3.2 SENS064(INA229EVM、INA239EVM)
  9. 7修订历史记录

SPI(INA229、INA239)

J2 和 J3 是将数字引脚和电源引脚连接到 SCB 控制器或其他 EVM 的主要接头引脚。J3 连接到右侧的 EVM/SCB,而 J2 连接到左侧的多个 EVM。R7–R10 都是与主要数字 IO 引脚串联的 0Ω 电阻器。此外,这些电阻器空间可用于对数字线路提供内联滤波,或者可以去除这些电阻器来断开数字引脚与接头引脚的连接。

SW1 用于将控制信号线路 (CS) 重定向到 J2 和 J3 上 4 个引脚的其中一 个。当使用 EVM 与自定义控制器(非 SCB 控制器)或连接多个 EVM 时,这种做法很有用。当前 SCB 控制器和 GUI 设置为一次使用四个 EVM。(请注意,在将 PAMB 控制器与 SENS064A EVM 搭配使用时,一次只可以使用 1 个 EVM,其中 EVM 上的 SW1 设为 CS3,而 GUI 开关设为 CS1。)

R6 用作 ALERT 引脚的上拉电阻器,该引脚路由到 J2 和 J3。LED D2 和限流电阻器 R5 用于指示 ALERT 何时触发。