ZHCUAA8E April   2020  – August 2022

 

  1.   SBOU241 摘要
  2. 1商标
  3.   通用德州仪器(TI)高压评估(TI HV EVM)用户安全指南
  4. 2概述
    1. 2.1 套件内容
    2. 2.2 德州仪器 (TI) 提供的相关文档
  5. 3硬件
    1. 3.1 特性
  6. 4操作
    1. 4.1 快速启动设置
    2. 4.2 EVM 操作
      1. 4.2.1 设置
        1. 4.2.1.1 驱动程序安装
        2. 4.2.1.2 固件
          1. 4.2.1.2.1 固件调试
        3. 4.2.1.3 GUI 设置和连接
          1. 4.2.1.3.1 初始设置
          2. 4.2.1.3.2 GUI 至 EVM 连接
      2. 4.2.2 GUI 操作
        1. 4.2.2.1 主页选项卡
        2. 4.2.2.2 配置选项卡
        3. 4.2.2.3 寄存器选项卡
        4. 4.2.2.4 结果数据选项卡
      3. 4.2.3 电流感测工作原理
        1. 4.2.3.1 详细设置
      4. 4.2.4 EVM USB 直接通信
        1. 4.2.4.1 标准 USB 读写操作
        2. 4.2.4.2 通过 USB BULK 通道采集数据
      5. 4.2.5 PAMB 兼容性
  7. 5电路
    1. 5.1 电流感测 IC
    2. 5.2 输入信号路径
    3. 5.3 数字电路
      1. 5.3.1 I2C(INA228、INA237、INA238)
      2. 5.3.2 SPI(INA229、INA239)
  8. 6原理图、PCB 布局和物料清单
    1. 6.1 原理图
      1. 6.1.1 SENS063(INA228EVM、INA237EVM、INA238EVM)
      2. 6.1.2 SENS064(INA229EVM、INA239EVM)
    2. 6.2 PCB 布局
      1. 6.2.1 SENS063(INA228EVM、INA237EVM、INA238EVM)
      2. 6.2.2 SENS064(INA229EVM、INA239EVM)
    3. 6.3 物料清单
      1. 6.3.1 SENS063(INA228EVM、INA237EVM、INA238EVM)
      2. 6.3.2 SENS064(INA229EVM、INA239EVM)
  9. 7修订历史记录

通过 USB BULK 通道采集数据

Collect Data 功能会根据指定的设置,读取所需的结果寄存器并发送相关数据。此功能在连续转换模式下性能最佳,但不能为您配置 EVM 或相关的寄存器设置。收集模式通过串行 COM 端口启动和停止,但结果将通过 USB BULK 通道发送。若要使用此模式,请使用以下格式:

  • 启动数据采集的格式:collect timerPeriod collectFlags channelAddressIDs numDevices
    • 收集始终以小写形式完成,并且每个参数均以十进制表示值,格式如下:
      • timerPeriod
        • MCU 中用于数据采集样本集的时间延迟(单位为毫秒,无符号 32 位值)。
      • collectFlags
        • 一个数据字节,根据以下定义,对于每个寄存器值类型,1 表示收集,0 表示不收集(注意,仅在器件支持时使用能量和充电标志,否则设置为 0):
          • VSHUNT = 0b1000000
          • VBUS = 0b0100000
          • DIETEMP = 0b0010000
          • CURRENT = 0b0001000
          • POWER = 0b0000100
          • ENERGY = 0b0000010
          • CHARGE = 0b0000001
      • channelAddressIDs
        • SPI
          • 每 4 位都是串连在一起的每个 EVM 对应的芯片选择 (CS) 值,先写入 LSB(每个 CS 可以为 1、2、3 或 4)。
            • 例如,如果 EVM 1 在通道 1 上,EVM 2 在通道 3 上,这里的值就是 0b00110001。
        • I2C
          • 这是以 LSB 开头的每个地址串连起来的 4 个 LSB。
            • 例如,如果 EVM 1 在通道 0x41 上,EVM 2 在通道 0x43 上,这里的值就是 0b00110001
      • NumDevices
        • 串连起来的 EVM 数量 (1-4)。
    • 例如,若要开始每 3.156ms 对 VSHUNT、VBUS 和 DIETEMP 进行一次采集数据,则对于 EVM 1 CS = 1 且 EVM 2 CS = 3 的 2 个 INA229,您要发送:collect 3156 112 49 2
      • 对于本例,EVM 会返回 JSON 格式的确认和状态:
        • {"acknowledge":"collect 3156 112 49 2"}
        • {"evm_state":"collecting"}
    • USB BULK 通道接收如下格式的数据:frameID deviceNumID address registerSize data
      • 每个参数以十进制表示值,格式如下:
        • frameID(1 个字节)
          • 始终读为 0。用于确保数据对齐。
        • deviceNumID(1 个字节)
          • 对应于 EVM 编号的 ID 数字:
            • 在上述示例中,如果从 CS 设为 1 的 EVM 1 进行读取,这个值将为 1,而如果从 CS 设为 3 的 EVM 2 进行读取,则这个值为 2。
        • address(1 个字节)
          • 从器件读取的寄存器地址。
        • registerSize(1 个字节)
          • 后面数据的字节数。
        • data(一次 1 个字节)
          • 字节形式的寄存器数据值,首先是最高有效字节。
  • 停止数据采集的格式:stop
    • 其中 stop 始终为小写。
    • EVM 将返回 JSON 格式的确认和状态:
      • {"acknowledge":"stop"}
      • {"evm_state":"idle"}