ZHCUAA8E April   2020  – August 2022 INA228 , INA229 , INA237 , INA238 , INA239

 

  1.   SBOU241 摘要
  2. 1商标
  3.   通用德州仪器(TI)高压评估(TI HV EVM)用户安全指南
  4. 2概述
    1. 2.1 套件内容
    2. 2.2 德州仪器 (TI) 提供的相关文档
  5. 3硬件
    1. 3.1 特性
  6. 4操作
    1. 4.1 快速启动设置
    2. 4.2 EVM 操作
      1. 4.2.1 设置
        1. 4.2.1.1 驱动程序安装
        2. 4.2.1.2 固件
          1. 4.2.1.2.1 固件调试
        3. 4.2.1.3 GUI 设置和连接
          1. 4.2.1.3.1 初始设置
          2. 4.2.1.3.2 GUI 至 EVM 连接
      2. 4.2.2 GUI 操作
        1. 4.2.2.1 主页选项卡
        2. 4.2.2.2 配置选项卡
        3. 4.2.2.3 寄存器选项卡
        4. 4.2.2.4 结果数据选项卡
      3. 4.2.3 电流感测工作原理
        1. 4.2.3.1 详细设置
      4. 4.2.4 EVM USB 直接通信
        1. 4.2.4.1 标准 USB 读写操作
        2. 4.2.4.2 通过 USB BULK 通道采集数据
      5. 4.2.5 PAMB 兼容性
  7. 5电路
    1. 5.1 电流感测 IC
    2. 5.2 输入信号路径
    3. 5.3 数字电路
      1. 5.3.1 I2C(INA228、INA237、INA238)
      2. 5.3.2 SPI(INA229、INA239)
  8. 6原理图、PCB 布局和物料清单
    1. 6.1 原理图
      1. 6.1.1 SENS063(INA228EVM、INA237EVM、INA238EVM)
      2. 6.1.2 SENS064(INA229EVM、INA239EVM)
    2. 6.2 PCB 布局
      1. 6.2.1 SENS063(INA228EVM、INA237EVM、INA238EVM)
      2. 6.2.2 SENS064(INA229EVM、INA239EVM)
    3. 6.3 物料清单
      1. 6.3.1 SENS063(INA228EVM、INA237EVM、INA238EVM)
      2. 6.3.2 SENS064(INA229EVM、INA239EVM)
  9. 7修订历史记录

详细设置

若要配置测量评估,请按以下步骤操作:
  1. 通过以下方式连接分流电阻器:
    1. 将 2512 电阻器焊接在连接 IN+ 和 IN- 输入的 R1 焊盘上。
    2. 在 J1 的 IN+ 和 IN- 端子上连接外部分流器,最好贯穿引脚 4 和 5,如图 4-14图 4-15 所示。
      1. 如果使用外部分流器,在连接时要使感测位置跨过分流器,而且感测路径上不会有大电流。更多信息,请参阅 TI 高精度实验室 - 电流感测放大器:分流电阻器布局 视频。
  2. 在断电时,将 IN+ 和 IN- 端子与负载串联。
    1. 测量 10A 以上的电流时,确保高电流路径不会穿过 EVM(包括端子块 J1),如图 4-14 所示。
      图 4-14 电流超过 10A 时的 IN+ 和 IN– 布线
    2. 将 10A 或更小电流与板载或外部分流器搭配使用时,电流路径可以穿过 EVM。图 4-15 显示了一种将多个 IN+ 和 IN- 端子与外部分流器搭配用于此用例的便捷方式。
      图 4-15 10A 或更低电流时的 IN+ 和 IN– 布线
      警告:

      测量电流时,首先确保设备(分流电阻器、导线、连接器等)可以承受相应的电流和功耗。其次,确保流经 J1 的电流不超过 10A。否则,会导致 EVM 损坏或人身伤害。

      请勿触摸高压端子。

      EVM 可能变热。

  3. 将 VBUS 端子(J1 引脚 2)连接到所需的总线电压(可能是 IN+ 或 IN-)。
    1. 如果未使用 VBUS 和从属功能,此通道可用作 ADC 输入来提供其他电压。
  4. 将系统接地端连接到 GND 端子(J1 引脚 1)。
  5. 给系统上电,并通过 GUI 观察器件状态和输出。