ZHCUAA2B March   2017  – June 2022

 

  1.   Delfino TMS320F28379D controlCARD(控制卡) R1.3
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2勘误
    1. 2.1 警告/注释/勘误
    2. 2.2 有关特定 controlCARD (控制卡)版本的警告
  5. 3熟悉 controlCARD (控制卡)
    1. 3.1 F28379D controlCARD (控制卡)特性
    2. 3.2 假定的工作条件
    3. 3.3 使用 controlCARD(控制卡)
    4. 3.4 实验软件
  6. 4有关连接的注意事项
    1. 4.1 xds100v2 仿真器和 SCI/UART 连接
    2. 4.2 外部连接器 – J9
    3. 4.3 模数转换器 (ADC) 的评估
  7. 5硬件参考
  8. 6参考文献
  9. 7修订历史记录

引言

从 2016 年 1 月,基于 F28377D MCU 的所有套件将被全新 F28379D 超集器件替代。除了在 F28379D MCU 上增加 CLB来启用 Position Manager(位置管理器之外),这两个 MCU 完全相同。如果您的应用不需要 CLB,则该特性保持不变, MCU 将像 F28377D 一样执行。

每个控制卡都附带 Hardware Developer’s Kit(硬件开发者套件),这是评估和开发 C2000 器件所需的一整套文件。这些文件包括:

  • 原理图 – 在 Mentor PADS 逻辑中设计
  • 物料清单 (BOM)
  • 布局 PCB 文件 - 在 Mentor 布局中设计
  • 光绘文件

可在 C2000Ware 中的以下位置找到 controlCARD (控制卡)的 Hardware Developer's Kit(硬件开发者套):

  • <install directory>\c2000\C2000Ware_x_xx_xx_xx\boards\controlCARDs\TMDSCNCD28379D\Rx_x
警告: 在高压设置中使用controlCARD (控制卡)时,用户有责任在对电路板通电或进行模拟之前确认已阅读和理解电压和隔离要求。通电后,不应触碰controlCARD (控制卡)或与controlCARD (控制卡)相连的元件。此外,应去除电容器 A:C31 以尽量减少漏电流穿过controlCARD (控制卡)隔离栅的可能性。
注:

此套件旨在探索 F2837x 微控制器的功能。即使controlCARD (控制卡)可被视为很好的参考设计,但并不旨在作为完整的客户设计。最终客户系统的设计人员需完全遵守安全性、EMI/EMC 和其他规定。