ZHCUAA2B March   2017  – June 2022

 

  1.   Delfino TMS320F28379D controlCARD(控制卡) R1.3
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2勘误
    1. 2.1 警告/注释/勘误
    2. 2.2 有关特定 controlCARD (控制卡)版本的警告
  5. 3熟悉 controlCARD (控制卡)
    1. 3.1 F28379D controlCARD (控制卡)特性
    2. 3.2 假定的工作条件
    3. 3.3 使用 controlCARD(控制卡)
    4. 3.4 实验软件
  6. 4有关连接的注意事项
    1. 4.1 xds100v2 仿真器和 SCI/UART 连接
    2. 4.2 外部连接器 – J9
    3. 4.3 模数转换器 (ADC) 的评估
  7. 5硬件参考
  8. 6参考文献
  9. 7修订历史记录

使用 controlCARD(控制卡)

为了使 controlCARD(控制卡)工作,必须为controlCARD(控制卡)的 MCU 供电。更常用的方法是通过随附的基板利用 HSEC 连接器输入 5V 电压。例如,如果使用 TMDSHSECDOCK 集线站基板,应将 5VDC 输入到集线站的 J1 或 J17 中。然后需要将 S1 切换到适当位置。

可选地,也可以通过 controlCARD(控制卡)上的 micro-USB 连接器为 MCU 供电。

根据 controlCARD(控制卡)的使用方式,有必要进行额外的硬件设置(请参阅表 3-1)。

警告:

在高压设置中使用 controlCARD(控制卡)时,用户有责任在对电路板通电或进行模拟之前确认已阅读和理解电压和隔离要求。通电后,不应触碰 controlCARD(控制卡)或与 controlCARD(控制卡)相连的元件。此外,应去除电容器 A:C31 以尽量减少漏电流流过 controlCARD(控制卡)隔离栅的可能性。

表 3-1 入门参考
使用 CCS 和卡上 xds100v2 仿真器进行调试使用 CCS 和外部仿真器通过基板进行调试独立
(从闪存或其他引导模式进行引导)
A:SW1 (控制卡)位置 1:开(上)位置 1:关(下)位置 1:关(下)
A:J1 (控制卡)用 mini USB 电缆连接 A:J1 和您的计算机。------
在 CCS 中,使用此目标配置:
TMS320F28379D 器件与 xds100v2 仿真器。
SW1 (controlCARD)位置 1:关(上)
位置 2:开(下)
将 C2000 器件置于等待模式可减少出现连接问题的风险。
位置 1:关(上)
位置 2:开(下)
将 C2000 器件置于等待模式可减少出现连接问题的风险。
根据需要设置 SW1
基板的 JTAG 连接器
(TMDSHSECDOCK 集线站基板上的 J2)
---连接外部仿真器。---

Code Composer Studio (代码编译器)是一款集成开发环境 (IDE),用于为 C2000 系列 MCU 调试和开发软件。可通过以下链接下载 CCS:https://www.ti.com.cn/tool/cn/ccstudio。

对刚接触 C2000 的 F2837x 系列器件和 CCS 的用户,TI 的 C2000 Academy 提供了一些易于理解的培训模块和动手实验室练习,来帮助用户快速入门。

以下 PDF 文档介绍每个 F28379D MCU 的引脚将出现在 controlCARD 连接器/集线站的哪个位置:

  • TMDSCNCD28379D_180cCARD_pinout_R1_3 – 介绍每个 MCU 引脚将在 HSEC controlCARD 连接器或 120/180 引脚 controlCARD 集线站上的位置。
  • TMDSCNCD28379D_100DIMmap_R1_3 – 介绍每个 MCU 引脚将在 DIM100 controlCARD 连接器或 DIM100 集线站上的位置。假定使用 TMDSADAP180TO100 适配器卡。

这些 PDF 文档可在 C2000Ware 中的以下位置找到:

  • <install_directory>\c2000\C2000Ware_x_xx_xx_xx\boards\controlCARDs\TMDSCNCD28379D\Rx_x