ZHCUAA2B March   2017  – June 2022 TMS320F28379D , TMS320F28379D-Q1

 

  1.   Delfino TMS320F28379D controlCARD(控制卡) R1.3
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2勘误
    1. 2.1 警告/注释/勘误
    2. 2.2 有关特定 controlCARD (控制卡)版本的警告
  5. 3熟悉 controlCARD (控制卡)
    1. 3.1 F28379D controlCARD (控制卡)特性
    2. 3.2 假定的工作条件
    3. 3.3 使用 controlCARD(控制卡)
    4. 3.4 实验软件
  6. 4有关连接的注意事项
    1. 4.1 xds100v2 仿真器和 SCI/UART 连接
    2. 4.2 外部连接器 – J9
    3. 4.3 模数转换器 (ADC) 的评估
  7. 5硬件参考
  8. 6参考文献
  9. 7修订历史记录

警告/注释/勘误

适用于所有 controlCARD(控制卡)的注释:

  • F28379D controlCARD(控制卡)支持 USB 主机/设备连接性。然而, micro-USB 端口 J8 未与电路板接地隔离。在高功率应用中使用此 controlCARD(控制卡)且此 USB 端口也正在使用中,应谨慎小心。请注意,这些类型的应用可能需要外部 USB 隔离缓冲器。
  • F28379D 实验套件随附一条 USB 电缆,并设计为通过 USB 供电。然而,在极端情况下,(概率小于 0.01%),电路板/ controlCARD(控制卡)可能需要比计算机的 USB 端口提供的 5V @ 500mA 更多的电源。如果集线站添加了其他电路,更有可能发生这种情况。

    在这种情况下,建议使用 5V 外部电源(2.5mm 内径 x 5.5mm 外径)并将其插入 J1。兼容电源可以是:Phihong PSAC05R-050(P)-R-C2 + Phihong RPBAG。

  • 在从 SCI 引导的模式下,默认情况下 MCU 期望 GPIO84 和 GPIO85 作为 IO 引脚,负责将程序发送到器件中。这些 GPIO 不同于通过 FTDI 芯片连接到隔离的 USB 转串口(使用 GPIO28 和 GPIO29)的 GPIO。若要使用 GPIO28 和 29:
    • 将引导模式改为 Get Mode(获取模式),然后在您的主闪存代码中,您可以决定始终调用 SCIBoot IOOption2 的引导加载程序(在 bootROM 中)或根据需要调用任何程序。
    • 将引导模式改为 Get Mode(获取模式),并配置 OTP,以便调用 SCIBoot IOOption2。如果您始终希望从 SCI 或并行 GPIO 引导,这实际上只是一个选项,因为这样会覆盖从闪存引导的功能。
    • 连接仿真器时 (TRSTn = 1),可对寄存器进行设置,以调用 SCIBoot IOOption2 引导模式。

      有关更多信息,请参阅器件专用 TRM。

  • controlCARD(控制卡) 上的 R83 已组装,允许客户根据需要在不使用基板的情况下评估 controlCARD(控制卡)。由于 R83 已组装, controlCARD(控制卡)在 USB 5V 电源上施加的电容超出 USB 规范允许的范围。应移除 R83 以满足规范要求。