ZHCUAA2B March 2017 – June 2022 TMS320F28379D , TMS320F28379D-Q1
表 5-1 显示了电路板上可用的各种连接。图 5-1 展示了电路板上许多此类元件的位置。
在高压设置中使用 controlCARD (控制卡)时,用户有责任在对电路板通电或进行模拟之前确认已阅读和理解电压和隔离要求。通电后,不应触碰 controlCARD (控制卡)或与 controlCARD (控制卡)相连的元件。此外,应去除电容器 A:C31以尽量减少漏电流穿过 controlCARD (控制卡)隔离栅的可能性。
图 5-1 controlCARD (控制卡)上的主要元件| 连接器 | ||||
| A:J1 | 仿真/UART 连接器 - USB mini A 连接器用于通过 FTDI 逻辑提供 xds100v2 仿真和 USB 转 UART (SCI) 通信。A:SW1 确定 MCU 启用哪些连接。 | |||
| U5 | Micro SD 卡插槽:通过 SPI 连接到 MCU | |||
| J8 | USB 连接器:USB micro AB 连接器支持 USB 2.0 主机/设备 | |||
| J9 | 启用辅助电路板以访问 F28379D 的 EMIF2 和若干其他数字信号。 | |||
| 跳线 | ||||
| J2-J7 | USB PHY 连接启用/禁用跳线: | |||
|
||||
| LED | ||||
| LD1 | 当 controlCARD (控制卡)通电时亮起(绿色) | |||
| LD2 | 由 GPIO-31 的负逻辑控制(红色) | |||
| LD3 | 由具且负逻辑的 GPIO-34 控制(红色) | |||
| A:D2 | 当 ISO JTAG 逻辑通电时亮起(绿色)。 | |||
| A:D3 | JTAG/UART RX 切换指示器(蓝色) | |||
| A:D4 | JTAG/UART TX 切换指示器(蓝色) | |||
| 电阻器和电容器 | ||||
| R59、R60 | 备选参考配置电阻器 | |||
| 这些电阻器允许用户选择是否由以下方式提供 ADC 的备选参考: | ||||
|
||||
| R27-R50 和 C18-C41 | 可选 RC 输入滤波器,适用于所有 ADC 输入 | |||
| 开关(默认位置加粗) | ||||
| SW1 | 引导模式开关: | |||
| 控制 F28379D 器件的引导选项。有关更多信息。(0 为下,1 为上),请参阅器件专用数据表。 模式编号 开关位置 1 (GPIO-72) 开关位置 2 (GPIO-84) 引导位置 00 0 0 并行 I/O 01 0 1 引导位置 SCI 02 1 0 等待引导模式 03 1 1 Get Mode (默认为闪存) |
||||
| 模式编号 | 开关位置 1 (GPIO-72) |
开关位置 2 (GPIO-84) |
引导位置 | |
| 00 | 0 | 0 | 并行 I/O | |
| 01 | 0 | 1 | 从 SCI 引导 | |
| 02 | 1 | 0 | 等待引导模式 | |
| 03 | 1 | 1 | 获取模式(默认为闪存) | |
| SW2 | ADC 模块 A & B 的 ADC VREFHI 控制开关: | |||
开关 1(下部开关)– ADC 模块 A 的 VREFHI 控制开关:
|
||||
开关 2(上部开关)– ADC 模块 B 的 VREFHI 控制开关:
|
||||
| SW3 | ADC 模块 C & D 的 ADC VREFHI 控制开关: | |||
开关 1(下部开关)– ADC 模块 C 的 VREFHI 控制开关:
|
||||
开关 2(上部开关)– ADC 模块 D 的 VREFHI 控制开关:
|
||||
| A:SW1 | 隔离式仿真和 UART 通信使能开关: | |||
开关位置 1:JTAG 启用:
|
||||
开关位置 2:ISO UART 通信启用:
|
||||