ZHCUAA2B
March 2017 – June 2022
Delfino TMS320F28379D controlCARD(控制卡) R1.3
商标
1
引言
2
勘误
2.1
警告/注释/勘误
2.2
有关特定 controlCARD (控制卡)版本的警告
3
熟悉 controlCARD (控制卡)
3.1
F28379D controlCARD (控制卡)特性
3.2
假定的工作条件
3.3
使用 controlCARD(控制卡)
3.4
实验软件
4
有关连接的注意事项
4.1
xds100v2 仿真器和 SCI/UART 连接
4.2
外部连接器 – J9
4.3
模数转换器 (ADC) 的评估
5
硬件参考
6
参考文献
7
修订历史记录
3.2
假定的工作条件
假定该套件在标准室内条件下运行。EVM 应该在湿度为适度至低度的接近标准环境温度和压力 (SATP) 下运行。