ZHCUAA2B March   2017  – June 2022

 

  1.   Delfino TMS320F28379D controlCARD(控制卡) R1.3
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2勘误
    1. 2.1 警告/注释/勘误
    2. 2.2 有关特定 controlCARD (控制卡)版本的警告
  5. 3熟悉 controlCARD (控制卡)
    1. 3.1 F28379D controlCARD (控制卡)特性
    2. 3.2 假定的工作条件
    3. 3.3 使用 controlCARD(控制卡)
    4. 3.4 实验软件
  6. 4有关连接的注意事项
    1. 4.1 xds100v2 仿真器和 SCI/UART 连接
    2. 4.2 外部连接器 – J9
    3. 4.3 模数转换器 (ADC) 的评估
  7. 5硬件参考
  8. 6参考文献
  9. 7修订历史记录

外部连接器 – J9

外部连接器 J9 可用于将controlCARD (控制卡)与另一电路板连接。能够连接到 EMIF2、SPI-C、I2C-A 和 2 个 GPIO – 从技术上来看,这些 GPIO 上提供的任何外设多路复用选项都是可行的。

请注意,连接到此连接器的 SPI 部分的 GPIO (122-125) 也连接到 microSD 连接器。在任何具体时刻,只应使用一种连接器,以避免争用。

请注意,连接到此连接器的 EMIF 数据线的 GPIO (53-68) 和连接到此连接器的 I2C 部分的 GPIO(91 和 92)也会通过 HSEC 连接器连接到基板。这些 GPIO 应用于连接到基板或在此接头上使用,以避免争用。

图 4-2 显示了与 J9 配合使用的连接器是 Hirose DF40HC(4.0)-60DS-0.4V(51)。

GUID-57612330-5B88-49A8-A68D-70EB89A89D1D-low.gif图 4-2 Hirose DF40HC(4.0)-60DS-0.4V(51)