ZHCUAA2B March   2017  – June 2022

 

  1.   Delfino TMS320F28379D controlCARD(控制卡) R1.3
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2勘误
    1. 2.1 警告/注释/勘误
    2. 2.2 有关特定 controlCARD (控制卡)版本的警告
  5. 3熟悉 controlCARD (控制卡)
    1. 3.1 F28379D controlCARD (控制卡)特性
    2. 3.2 假定的工作条件
    3. 3.3 使用 controlCARD(控制卡)
    4. 3.4 实验软件
  6. 4有关连接的注意事项
    1. 4.1 xds100v2 仿真器和 SCI/UART 连接
    2. 4.2 外部连接器 – J9
    3. 4.3 模数转换器 (ADC) 的评估
  7. 5硬件参考
  8. 6参考文献
  9. 7修订历史记录

F28379D controlCARD (控制卡)特性

  • Delfino F28379D 微控制器:高性能 C2000 微控制器位于 controlCARD (控制卡)上。
  • 180 引脚 HSEC8 边缘卡接口:允许兼容 C2000 的所有 180 引脚基于controlCARD (控制卡)的应用套件和controlCARD (控制卡)。可以使用 TMDSADAP180TO100 适配器卡(单独销售)与 100 引脚controlCARD (控制卡)实现兼容。
  • 内置隔离 JTAG 仿真: xds100v2 仿真器为 Code Composer Studio(代码编译器)™提供方便的接口,无需使用额外的硬件。切换开关允许使用外部 JTAG 仿真器。
  • 连接性:controlCARD (控制卡)包含连接器,允许用户使用 F28379D MCU 对 USB、microSD 卡和隔离式 UART/SCI 进行实验。还提供高密度连接器以对外部存储器进行实验。
  • 关键信号分接头:大多数 GPIO、ADC 及其他关键信号都连接到硬件连接器金手指。
  • 稳健的电源滤波:由单路 5V 输入电源为卡上的 3.3V LDO 供电。随后通过器件附近的 LC 滤波器对所有 MCU 输入进行去耦。
  • ADC 钳位:ADC 输入由保护二极管进行钳制。
  • 抗混叠滤波器:可以在多个 ADC 输入引脚上轻松添加噪声滤波器(小型 RC 滤波器)。