ZHCUAA2B March   2017  – June 2022

 

  1.   Delfino TMS320F28379D controlCARD(控制卡) R1.3
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2勘误
    1. 2.1 警告/注释/勘误
    2. 2.2 有关特定 controlCARD (控制卡)版本的警告
  5. 3熟悉 controlCARD (控制卡)
    1. 3.1 F28379D controlCARD (控制卡)特性
    2. 3.2 假定的工作条件
    3. 3.3 使用 controlCARD(控制卡)
    4. 3.4 实验软件
  6. 4有关连接的注意事项
    1. 4.1 xds100v2 仿真器和 SCI/UART 连接
    2. 4.2 外部连接器 – J9
    3. 4.3 模数转换器 (ADC) 的评估
  7. 5硬件参考
  8. 6参考文献
  9. 7修订历史记录

实验软件

建议使用 Code Composer Studio (代码编译器)(CCS) 集成开发环境 (IDE) 为 C2000 系列 MCU 开发和调试软件。CCS 可免费下载,与controlCARD (控制卡)配合使用。

C2000Ware 包含一整套示例软件,设计用于与 F28379D controlCARD (控制卡)配合使用。此软件包包含许多示例工程,允许用户对 ADC、PWM 和其他 C2000 外设进行实验。

C2000Ware 附带的寄存器级和驱动器级编程支持文件包括:

  • 寄存器头文件位于:\ti\c2000\C2000Ware_XXXX\device_support\f2837xd\examples

  • Driverlib 编程示例位于:\ti\c2000\C2000Ware_XXXX\driverlib\f2837xd\examples

对于刚接触 C2000 的 F2837x 系列器件和 CCS 的用户,TI 的 C2000 Academy 提供了一些易于理解的培训模块和动手实验室练习,来帮助用户快速入门。