ZHCUAA2B March   2017  – June 2022

 

  1.   Delfino TMS320F28379D controlCARD(控制卡) R1.3
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2勘误
    1. 2.1 警告/注释/勘误
    2. 2.2 有关特定 controlCARD (控制卡)版本的警告
  5. 3熟悉 controlCARD (控制卡)
    1. 3.1 F28379D controlCARD (控制卡)特性
    2. 3.2 假定的工作条件
    3. 3.3 使用 controlCARD(控制卡)
    4. 3.4 实验软件
  6. 4有关连接的注意事项
    1. 4.1 xds100v2 仿真器和 SCI/UART 连接
    2. 4.2 外部连接器 – J9
    3. 4.3 模数转换器 (ADC) 的评估
  7. 5硬件参考
  8. 6参考文献
  9. 7修订历史记录

有关特定 controlCARD (控制卡)版本的警告

有关 R1.0a 版本 F28377D controlCARD(控制卡)的警告:

  • 在许多其他更改中,R1.1 F28377D controlCARD 的引脚排列与预发布 R1.0a controlCARD 的引脚排列不同。移植代码时,请参阅计算机中安装的 C2000Ware 下的 /boards/controlCARDs 子目录中的套件文档和原理图。

有关 R1.1 和更低版本的 F28377D controlCARD(控制卡)的警告:

  • F28377D MCU 无法耐受 5V 电压。因此 USB 端口 J8 和 MCU 之间需要一些额外保护。特别是电阻器 R72,应从 0R0 更改为 100K,电阻器 R74 应从 0R0 更改为 10K。这样有效地限制了 MCU 引脚接收的电压/电流。此问题已在 R1.1a 和更高版本的controlCARD(控制卡)中修复。
  • 如果使用,晶体 X1 在大多数应用中应该是可接受的。但在一些最坏的情况下它可能出现故障。要确保正确操作,请参阅 TMS320F2837xD 实时双核 MCU 器件勘误表。此问题已在 R1.1a 和更高版本的controlCARD(控制卡)中修复。
  • 器件上的引脚进行了几次名称更改,现已反映在 R1.1a controlCARD(控制卡)文档中。功能不受影响。

有关 R1.1a 和更低版本的 F28377D controlCARD(控制卡)的警告:

  • 用于驱动 C2000 MCU 电压基准的电路不理想。相反,建议用户使用 R1.3 controlCARD(控制卡)中的电压基准驱动电路。

有关 F28379D controlCARD(控制卡) R1.3 的警告:

  • R51-R54 错误地组装了 100MΩ 电阻器,而不是 100mΩ 电阻器。使用 100MΩ 电阻器,模数转换器 (ADC) 的电压基准可能无法保持恒定,在采样/转换期间 ADC 结果的准确度/精度可能会受到影响。建议客户将 R51-R54 替换为 100mΩ、0603、5% 容差(或更好)的电阻器。为了在实验室环境评估controlCARD(控制卡),使用 0Ω 电阻器或焊接桥短接 R51-R54 也是可接受的,但更建议组装 100mΩ 电阻器。有关更多信息,请参阅以下 E2E 文章:https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/576301。