ZHCUA96D june   2020  – july 2023

 

  1.   1
  2.   BQ25790EVM (BMS027) 评估模块用户指南
  3.   商标
  4.   4
  5. 1引言
    1. 1.1 EVM 特性
    2. 1.2 I/O 说明
    3. 1.3 建议工作条件
  6. 2测试设置和结果
    1. 2.1 设备
    2. 2.2 设备设置
    3. 2.3 软件设置
      1. 2.3.1 使用 EV2400 的 BQSTUDIO
      2. 2.3.2 适用于 USB2ANY 的 TI Charger GUI
    4. 2.4 测试步骤
      1. 2.4.1 初始设置
      2. 2.4.2 通信验证
      3. 2.4.3 充电模式验证
      4. 2.4.4 OTG 模式验证
  7. 3PCB 布局指南
  8. 4电路板布局、原理图和物料清单
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 电路板布局布线
    3. 4.3 物料清单
  9. 5修订历史记录

通信验证

如果使用 Battery Management Studio,请使用以下步骤进行通信验证:

  1. 在 Battery Management Studio 中,选择页面顶部的 READ REGISTER。此时页面顶部会显示 Device ACK OK。
  2. 选择屏幕右上角的 Field View。请注意,这里有两个选项卡,一个用于 8 位寄存器,一个用于 16 位寄存器。8 位选项卡中包括芯片、充电器、OTG single-bit(单位)寄存器和多位寄存器部分。16 位选项卡中有充电器和 OTG 多位寄存器部分,用于设置电压和电流。此外,ADC 寄存器在 16 位选项卡上。
  3. 如果默认情况下尚未设置充电模式充电器寄存器设置,请按以下方式准备该设置:
    • 在 8-bit Registers 选项卡上的 Chip Config Single-bit Registers 部分,
      • 将“Watchdog Timer”更改为“Disabled”。
      • 选中“ShipFET Present?”复选框。
      GUID-E6B83A57-93D2-4AC2-88C4-A022FDFC999A-low.png图 2-2 Single-bit (单位)寄存器章节
    • 在 8-bit Registers 选项卡上的 Charger Multi-bit Registers 部分,
      • 将“Precharge current”设置为“240mA”。
      • 将“ABS VINDPM”设置为“4000mV”。
      • 将“VSYSMIN”设置为“7000mV”。
      GUID-9C549372-DC57-418C-B957-D758B2485F41-low.png图 2-3 多位寄存器章节
    • 在 16-bit Registers 选项卡上的 Charger Multi-bit Registers 部分,
      • 将“Charge Voltage”充电调节限制设置为“8400mV”。
      • 将“Charge Current”(充电电流)设置为“500 mA”。
      • 将输入电流调节限制 (IINDPM) 设置为“3000 mA”。
    GUID-1D93F725-0914-458C-A138-9E0514F8AF28-low.png图 2-4 16 位寄存器部分

如果使用 TI Charger GUI,请按照以下步骤操作。

  1. 在 TI Charger GUI 主页中,选择您正在使用的充电器。在左下方,用户应看到 Hardware Connected。图 2-5 是左侧面板上图标含义的简要说明:

    GUID-F1D733FB-E5C4-450D-9802-7F386C9D2320-low.png
    图 2-5 图标指南
    注: 如果 EVM 已通电但未通信(例如,未 ACK),请尝试使用 SLVC695 处的软件将 USB2ANY 固件更新至新版本。该软件包含的步骤会指示您使用回形针或窄针按下 USB 连接器与 LED 对面的复位按钮。
  2. 转到 Chip Configuration,将 Watchdog Timer 设置为“Disabled”并选中 ShipFET present? 复选框。
    GUID-20C14AE0-86F6-438E-AC22-D1E92304F114-low.png图 2-6 芯片配置
  3. 转到“Charger Configuration”(充电器配置)并
    • 将 VSYSMIN 设置为 7V
    • 将“Charge Voltage”(充电电压)设置为 8.4V
    • 将“Charge Current”(充电电流)设置为 0.5A
    • 将“Precharge current”(预充电电流)设置为 0.24A
    • 将“IINDPM”设置为 3A
    • 将“ABS VINDPM”设置为 4.0 V
      GUID-5318B546-3673-4197-A68C-F19F7E10B3C5-low.png图 2-7 充电器配置