ZHCUA96D june   2020  – july 2023

 

  1.   1
  2.   BQ25790EVM (BMS027) 评估模块用户指南
  3.   商标
  4.   4
  5. 1引言
    1. 1.1 EVM 特性
    2. 1.2 I/O 说明
    3. 1.3 建议工作条件
  6. 2测试设置和结果
    1. 2.1 设备
    2. 2.2 设备设置
    3. 2.3 软件设置
      1. 2.3.1 使用 EV2400 的 BQSTUDIO
      2. 2.3.2 适用于 USB2ANY 的 TI Charger GUI
    4. 2.4 测试步骤
      1. 2.4.1 初始设置
      2. 2.4.2 通信验证
      3. 2.4.3 充电模式验证
      4. 2.4.4 OTG 模式验证
  7. 3PCB 布局指南
  8. 4电路板布局、原理图和物料清单
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 电路板布局布线
    3. 4.3 物料清单
  9. 5修订历史记录

充电模式验证

按照以下步骤进行充电模式验证,包含用于升压运行的预充电、CC 和 CV 阶段:

  1. PS1 和负载 # 1应从节 2.4.1开启 。在 EVM GUI 中,一般建议读取 REG22-REG27(或读取所有寄存器)一次,以便显示自上次读取后发生的所有中断(来自状态变化、例程自动完成、故障)。读取这些寄存器一秒钟就可清除中断。读取寄存器之后,
    • 验证 ➡ REG1B 报告一切正常,表示没有 DPM 循环处于运行状态,没有 WD 计时器故障(位 7-4),存在 VAC1(位 2),存在 VBUS(位 0),且电源正常(位 3)
  2. 在跳线 J19 上重新安装分流器以启用充电
    • 验证 ➡ STAT LED (D14) 点亮
  3. 按如下方式进行测量:
    • 测量 ➡ VVBUS-PGND(TP21 和 TP45)= 5.0V ±0.2V
    • 测量 ➡ VBAT-PGND(TP27 和 TP46)= 5.0V ±0.2V
    • 测量 ➡ IBAT_SENSE(TP17 和 TP18 之间 0.01Ω 电阻上的电压)= 240mA ±60mA
    • 点击“READ ALL REGISTERS”(读取所有寄存器)并验证 ➡ REG1Cb[7:5] 报告预充电
  4. 将负载 #1 调节电压增大至 8.0V 并按如下方式进行测量:
    • 测量 ➡ VVBUS-PGND(TP21 和 TP45)= 5.0V ±0.2V
    • 测量 ➡ VBAT-PGND(TP27 和 TP46)= 8.0V ±0.1V
    • 测量 ➡ IBAT_SENSE(TP17 和 TP18 之间 0.01Ω 电阻上的电压)= 500 mA ±50 mA
    • 测量 ➡ IVAC1_SENSE(TP1 和 TP2 之间 0.01Ω 电阻两端的电压)= 900mA ±60mA
    • 点击“READ ALL REGISTERS”(读取所有寄存器)并验证 ➡ REG1Cb[7:5] 报告快速充电
  5. 将负载 #1 调节电压增大至 8.4V 并按如下方式进行测量:
    • 测量 ➡ VBAT-PGND(TP27 和 TP46)= 8.4V ±0.04V
    • 测量 ➡ IBAT_SENSE(TP17 和 TP18 之间 0.01Ω 电阻上的电压)= 0mA ±10mA
    • 点击“READ ALL REGISTERS”(读取所有寄存器)并验证 ➡ REG1Cb[7:5] 报告终止
  6. 在充电模式下更改电压和寄存器设置时的有用提示:
    • 如果增大充电电流或在 SYS J3 端子添加负载,可能需要使用8位寄存器选项卡/Charger Single-bit Registers(充电器单位寄存器)/REG14b[1] 禁用 EN_ILIM (EN_EXTLIM) 位,并在“16位寄存器”选项卡/Charger Single-bit Registers(充电器单位寄存器)/REG06b[8:0] 中增加 IINDPM 寄存器设置。
    • 如果将输入电压提高到 8V 以上,使充电器进入降压模式,请使用“8位寄存器”选项卡/Charger Single-bit Registers(充电器单位寄存器)/REG10b[5:4] 从 7V 默认值增加 VAC_OVP。
    • 在启动时使用 PROG 引脚(跳线 JP24 至 JP31)设置电池配置。也可以使用“16位寄存器”选项卡/Charger Single-bit Registers(充电器单位寄存器)/REG0Ab[7:6] 更改电池配置。请注意,SYSMIN 和充电电流随电芯配置而充电。
    • 状态、故障和中断位报告是有用的调试工具。