ZHCUA96D june 2020 – july 2023
BQ25790 是一款采用 WCSP 封装的集成式开关模式降压/升压电池充电管理器件,旨在用于 1-4 节锂离子和锂聚合物电池。充电器采用窄 VDC 架构 (NVDC),即使电池完全放电,也能将系统调节至最小值。此外,BQ25790 支持通过 D+ 和 D- 进行输入源检测,与 USB2.0、USB3.0 电力输送、非标准适配器和许多高压适配器兼容。BQ25790 具有双输入源选择功能,支持 USB OTG,并且集成了一个 16 位多通道模数转换器 (ADC),是一个完整的充电解决方案。