ZHCUA96D june 2020 – july 2023
表 1-2 列出了 BQ25790EVM 电路板的连接和端口。
| 连接器/端口 | 说明 | |
|---|---|---|
| J1 | VIN1 | 优先级输入适配器或电源的正电源轨 |
| GND | 接地 | |
| J2 | VIN2 | 二级输入适配器或电源的正电源轨 |
| GND | 接地 | |
| J3 | 系统 | 充电器系统输出电压的正电源轨,通常连接到系统负载 |
| GND | 接地 | |
| J4 | VPMID | 反向模式 (OTG) 的充电器输出电压的正电源轨。此输出在正向模式中也与 VBUS 共享电源轨 |
| GND | 接地 | |
| J5 | 电池 | 充电器电池输入的正电源轨 |
| SNS_BATP | 输入端连接到电池正极端子,用于实现电池电压远程测量 | |
| SNS_BATN | 输入端连接到电池负极端子,用于电池电压远程测量 | |
| GND | 接地 | |
| J6 | USB 端口 | USB Micro B 端口用于输入源类型检测和握手。连接至 VIN1 或 VIN2 |
| J7 | 外部热敏电阻 | 输入端连接至外部电池温度检测热敏电阻 |
| GND | 接地 | |
| J8 | 通信端口 | I2C 通信端口与 EV2300/2400 接口板搭配使用 |
| J9 | 通信端口 | I2C 通信端口与 USB2ANY 接口适配器一起使用 |
表 1-3 列出了 EVM 上提供的分流器装置及其相应的说明。
| 分流器 | 说明 | BQ25790 设置 |
|---|---|---|
| JP1 | 连接 ACDRV1 引脚来控制 ACFET1-RBFET1。使用输入保护 MOSFET 时,将此分流器连接至 _acdrv1。未使用或绕过输入保护 MOSFET 时,将此分流器连接至 GND。 | ACDRV1 连接至 _acdrv1 |
| JP2 | 连接 ACDRV2 引脚来控制 ACFET2-RBFET2。使用输入保护 MOSFET 时,将此分流器连接至 _acdrv2。未使用或绕过输入保护 MOSFET 时,将此分流器连接至 GND。 | ACDRV2 连接至 _acdrv2 |
| JP3 | VAC1 与 VBUS 旁路连接。当不需要输入保护 MOSFET 特性时,连接此分流器。这会将 VIN1 输入源连接至 VBUS。 | 未安装 |
| JP4 | VAC2 与 VBUS 旁路连接。当不需要输入保护 MOSFET 特性时,连接此分流器。这会将 VIN2 输入源连接至 VBUS。 | 未安装 |
| JP5 | BAT 与电池旁路连接。当不需要运输和关断模式特性时,连接此分流器。 | 未安装 |
| JP6 | USB Micro B 输入 D- 和充电器 D- 引脚连接。当需要输入源检测和握手特性时,连接此分流器。 | 已安装 |
| JP7 | 连接 USB 输入正电源轨和充电器输入选项。将此分流器连接到 VAC1 以将 USB 输入连接到优先级输入轨。 | USB_VIN 至 VAC1 |
| JP8 | 短接充电器 D+ 和 D- 引脚。连接此分流器以模拟 DCP 类型适配器,实现输入源检测和握手特性。 | 未安装 |
| JP9 | BATP 引脚与电池连接。当不需要远程电池端子感应并且正在使用运输和关断模式特性时,连接此分流器。如果 JP13 被分流,请勿连接。 | 已安装 |
| JP10 | USB Micro B 输入 D+ 与充电器 D+ 引脚连接。当需要输入源检测和握手特性时,连接此分流器。 | 已安装 |
| JP11 | 连接 SDRV 引脚来控制 SFET。当不需要运输和关断模式特性时,断开此分流器。 | 已安装 |
| JP12 | BATN 引脚与 PGND 连接。当不需要远程电池端子感应时,连接此分流器。 | 已安装 |
| JP13 | BATP 引脚与 BAT 连接。当不需要远程电池端子感应并且未使用运输和关断模式特性时,连接此分流器。如果 JP9 已被分流,请勿连接。 | 未安装 |
| JP14 | REGN 与 TS 电阻分压器网络连接。此分流器必须保持连接。 | 已安装 |
| JP15 | 设置 ILIM_HIZ 引脚为 500mA。连接此分流器以将外部输入电流限制设置为 500mA。 | 未安装 |
| JP16 | 设置 ILIM_HIZ 引脚为 1.5A。连接此分流器以将外部输入电流限制设置为 500mA。 | 已安装 |
| JP17 | 设置热敏电阻 COOL 的温度。连接跳线以模拟充电器进入 TCOOL (T1-T2) 温度区域。 | 未安装 |
| JP18 | 设置热敏电阻 COLD 的温度。连接跳线以模拟充电器进入 TCOLD (<T1) 温度区域。 | 未安装 |
| JP19 | CE 引脚接地,以启用充电。当移除时,CE 引脚会上拉,以禁用充电。 | 已安装 |
| JP20 | 设置热敏电阻 NORMAL 的温度。连接跳线以模拟充电器进入 TNORMAL (T2-T3) 温度区域。测试其他热敏电阻温度设置(JP17 - TCOOL,JP18 - TCOLD,JP21 - TWARM,JP22 - THOT)时保持连接。使用外部连接的热敏电阻时移除此跳线。 | 已安装 |
| JP21 | 设置热敏电阻 WARM 的温度。连接跳线以模拟充电器进入 TWARM (T3-T5) 温度区域。 | 未安装 |
| JP22 | 设置热敏电阻 HOT 的温度。连接跳线以模拟充电器进入 THOT (>T5) 温度区域。 | 未安装 |
| JP23 | ILIM_HIZ 引脚的 HIZ 模式设置。连接以进入充电器高阻抗 (HIZ) 模式,从而禁用转换器。 | 未安装 |
| JP24 | 设置 PROG 引脚为 1S、1.5MHz。连接以将充电器默认设置配置为 1 芯充电调节电压、2A 充电电流和 1.5MHz 开关频率。 | 未安装 |
| JP25 | 设置 PROG 引脚为 1S、750kHz。连接以将充电器默认设置配置为 1 芯充电调节电压、2A 充电电流和 750kHz 开关频率 | 未安装 |
| JP26 | 设置 PROG 引脚为 2S、1.5MHz。连接以将充电器默认设置配置为 2 芯串联充电调节电压、2A 充电电流和 1.5MHz 开关频率 | 已安装 |
| JP27 | 设置 PROG 引脚为 2S、750kHz。连接以将充电器默认设置配置为 2 芯串联充电调节电压、2A 充电电流和 750kHz 开关频率 | 未安装 |
| JP28 | 设置 PROG 引脚为 3S、1.5MHz。连接以将充电器默认设置配置为 3 芯串联充电调节电压、1A 充电电流和 1.5MHz 开关频率 | 未安装 |
| JP29 | 设置 PROG 引脚为 3S、750kHz。连接以将充电器默认设置配置为 3 芯串联充电调节电压、1A 充电电流和 750kHz 开关频率 | 未安装 |
| JP30 | 设置 PROG 引脚为 4S、1.5MHz。连接以将充电器默认设置配置为 4 芯串联充电调节电压、1A 充电电流和 1.5MHz 开关频率 | 未安装 |
| JP31 | 设置 PROG 引脚为 4S、750kHz。连接可将充电器默认设置配置为 4 芯串联充电调节电压、1A 充电电流和 750kHz 开关频率 | 未安装 |
| JP32 | 用于板载 PULLUP 电源轨 LDO 的输入。连接以便为板载 3.3V 上拉电源轨供电。LDO 输入将通过 VBUS 与 BAT 之间的二极管 OR 连接。 | 已安装 |
| JP33 | EV2400 内部上拉连接至 PULLUP。连接以使用 EV2400 内部 3.3V 上拉,从而驱动 EVM PULLUP 电源轨。(1) | 未安装 |
| JP34 | 连接 PG 引脚和 LED 指示器,在支持 PG 的充电器上,这指示电源正常状态。 | 已安装 |
| JP35 | 连接 STAT 引脚和 LED 指示器。指示当前充电器状态。 | 已安装 |
| JP36 | USB2ANY 内部上拉连接至 PULLUP。连接以使用 USB2ANY 内部 3.3V 上拉,从而驱动 EVM PULLUP 电源轨。 | 未安装 |
| S1 | QON 控制开关。按下以退出运输模式或重置系统电源。 | 默认关闭 |