ZHCUA96D june   2020  – july 2023

 

  1.   1
  2.   BQ25790EVM (BMS027) 评估模块用户指南
  3.   商标
  4.   4
  5. 1引言
    1. 1.1 EVM 特性
    2. 1.2 I/O 说明
    3. 1.3 建议工作条件
  6. 2测试设置和结果
    1. 2.1 设备
    2. 2.2 设备设置
    3. 2.3 软件设置
      1. 2.3.1 使用 EV2400 的 BQSTUDIO
      2. 2.3.2 适用于 USB2ANY 的 TI Charger GUI
    4. 2.4 测试步骤
      1. 2.4.1 初始设置
      2. 2.4.2 通信验证
      3. 2.4.3 充电模式验证
      4. 2.4.4 OTG 模式验证
  7. 3PCB 布局指南
  8. 4电路板布局、原理图和物料清单
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 电路板布局布线
    3. 4.3 物料清单
  9. 5修订历史记录

初始设置

执行以下步骤来启用 EVM 测试设置。

  1. 确保已遵循 节 2.2中的步骤。
  2. 移除 JP19 上的分流器以禁用充电。
  3. 确保 PROG 引脚跳线 JP22-JP29 设置为预期频率和电芯数。
  4. 如果要模拟热敏电阻,请确保将 TS 跳线安装到正确位置。
  5. 如果使用 BQStudio,请启动 BQSTUDIO 软件,选择 Charger,然后选择 BQ25790EVM(如果尚未选择)。
  6. 如果使用 TI Charger GUI,请转到 TI Charger GUI 网站,然后从列表中选择充电器。
  7. 开启 PS1 和负载 #1:
    • 测量 ➡ VSYS-PGND(TP26 和 TP48)= 8.55V ±0.2V
  8. 验证 PG LED (D13) 是否开启。
    注:

    如果 PG LED 未点亮,请确认连接了有效的 PS1 并放置了正确的分流器配置。

    注:

    如果器件不通信且未进行确认,请核实已经按照节 2.2和节 2.4.1中的步骤操作。验证 TP42 (PULLUP) 和 TP49 (AGND) 之间的电压是否大约为 3.3V。