ZHCUA96D june   2020  – july 2023

 

  1.   1
  2.   BQ25790EVM (BMS027) 评估模块用户指南
  3.   商标
  4.   4
  5. 1引言
    1. 1.1 EVM 特性
    2. 1.2 I/O 说明
    3. 1.3 建议工作条件
  6. 2测试设置和结果
    1. 2.1 设备
    2. 2.2 设备设置
    3. 2.3 软件设置
      1. 2.3.1 使用 EV2400 的 BQSTUDIO
      2. 2.3.2 适用于 USB2ANY 的 TI Charger GUI
    4. 2.4 测试步骤
      1. 2.4.1 初始设置
      2. 2.4.2 通信验证
      3. 2.4.3 充电模式验证
      4. 2.4.4 OTG 模式验证
  7. 3PCB 布局指南
  8. 4电路板布局、原理图和物料清单
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 电路板布局布线
    3. 4.3 物料清单
  9. 5修订历史记录

设备

本节包含了在 BQ25790EVM 上执行测试所需的物料列表。

  1. 用于 VBUS 引脚的电源:电源 #1 (PS1):需要能够在 3A 电流下提供高达 24V 电压的电源。
  2. 用于 BAT 引脚的电池仿真器:负载 #1(四象限电源):一个“Kepco”负载,BOP,20-5M,0V 至 ±20V 直流电压,0A 至 ±5A(或更高)电流,或 Keithley 2450 3A 数字源表。当同时使用两者时,建议在 EVM 电池和接地端子上连接1000µF 或更高的低 ESR,25V 额定值或更高。
    替代选项:可以使用在恒压模式下与第二电源并联的 0-20V/0-5A、> 60W 直流电子负载。第二个电源的电压设置为略低于电子负载的恒压设置。在启用时,充电器的充电电流取代第二电源提供的电流。
  3. 用于 SYS 引脚的系统负载仿真器:负载 #2(电子负载设置为恒定电阻或电阻负载):10Ω、5W(或更高)
  4. 仪表:(6 个)“Fluke 75”万用表(等效或更好的)。
    替代选项:(4 个)等效电压表和(2 个)等效电流表。电流表必须能够测量至少达 5A 的电流。如果在 PS#1、负载 #1 或负载 #2 之间串联使用,则电流表应设置为手动而不是自动测距。电流表会显著增大串联电阻,从而影响充电器的性能。
  5. 计算机:至少有一个 USB 端口和一条 USB 电缆的计算机。使用 GUI Composer (GUI 编译器)应用时需要有效的互联网连接。
  6. PC 通信接口:USB2ANY 接口适配器(当使用 GUI 编译器应用时)或 EV2300/2400 基于 USB 的 PC 接口板(当使用Battery Management Studio(电源管理软件套件)时)。