ZHCUA96D june   2020  – july 2023

 

  1.   1
  2.   BQ25790EVM (BMS027) 评估模块用户指南
  3.   商标
  4.   4
  5. 1引言
    1. 1.1 EVM 特性
    2. 1.2 I/O 说明
    3. 1.3 建议工作条件
  6. 2测试设置和结果
    1. 2.1 设备
    2. 2.2 设备设置
    3. 2.3 软件设置
      1. 2.3.1 使用 EV2400 的 BQSTUDIO
      2. 2.3.2 适用于 USB2ANY 的 TI Charger GUI
    4. 2.4 测试步骤
      1. 2.4.1 初始设置
      2. 2.4.2 通信验证
      3. 2.4.3 充电模式验证
      4. 2.4.4 OTG 模式验证
  7. 3PCB 布局指南
  8. 4电路板布局、原理图和物料清单
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 电路板布局布线
    3. 4.3 物料清单
  9. 5修订历史记录

OTG 模式验证

执行以下步骤进行升压运行的 OTG 模式验证:

  1. 上电,然后关闭负载 #2 输出。设置为 CR = 12V/0.5A = 24Ω。从断开 J1 与 PS1 的连接,并将负载 #2 连接至 J1(VIN1 和 GND)。
  2. 将负载 #1 调节电压增大至 8.0V 并按如下方式进行测量:
    • 测量 ➡ VBAT-PGND(TP27 和 TP46)= 8.0V ±0.1V
  3. 对于 BQStudio,请按以下方式准备 OTG 模式充电器寄存器设置:
    • 在 8-bit Registers 选项卡上的 Chip Config Single-bit Registers 部分,
      • 选中“EN OTG 模式”复选框
      • 选中“EN ACDRV1”复选框
    • 在 8-bit Registers 选项卡上的 OTG Multi-bit Registers 部分,
      • 设置 IOTG 1000mA 以更改 OTG 电流限制。
        GUID-E3498C29-2537-4283-9698-C8C806EC577D-low.png图 2-8 Single-bit (单位)寄存器章节
    • 在 16-bit Registers 选项卡上的 OTG Multi-bit Registers 部分,
      • 将 OTG 模式稳压电压设置为 12000mV。
        GUID-D51EC4F8-74FA-48C7-BF70-25A4F0779091-low.png图 2-9 多位寄存器部分
    对于 GUI Composer(GUI 编译器),请转到“OTG Configuration”(OTG配置)部分并更改以下寄存器:
    • “OTG Reg Voltage”(OTG 寄存器电压)设为 12V
    • “IOTG 限制”设为 1A。
      GUID-44AA95D5-92EC-4A74-AAC7-9A0C3A7DA440-low.png图 2-10 OTG 配置部分
  4. 接下来,转到“”(芯片配置),选中“EN OTG 模式”复选框和“EN ACDRV1”复选框。
    GUID-434ABECC-86F7-433F-BC81-3D50FA1B6FC1-low.png图 2-11 芯片配置
  5. 按如下方式进行测量:
    • 测量 ➡ VVBUS-PGND(TP21 和 TP45)= 12.0V ±0.2V
    • 测量 ➡ VAC1-PGND(TP22 和 TP45)= 12.0V ±0.2V
    • 点击“READ ALL REGISTERS”(读取所有寄存器)
      • 验证 ➡ REG1Bb[6] 报告 VINDPM 或 OTG
      • 验证 ➡ REG1Cb[4:1] 将 VBUS 状态报告为正常 OTG
  6. 打开负载 #2 输出,设置为 24Ω 的 CR。
  7. 按如下方式进行测量:
    • 测量 ➡ VAC1-PGND(TP22 和 TP45)= 12.0V ±0.2V
    • 测量 ➡ IAC1-SENSE(TP1 和 TP2)= 500mA ±0.10A
  8. 将负载 #2 的 CR 降低至 10Ω。
  9. 按如下方式进行测量,以便确认 OTG 电流功能:
    • 测量 ➡ VAC1-PGND(TP22 和 TP45)< 12.0V ±0.2V
    • 测量 ➡ IAC1-SENSE(TP1 和 TP2)= 1000mA ±0.10A
    • 点击“READ ALL REGISTERS”(读取所有寄存器)并验证 ➡ REG1Bb[7] 报告 IINDPM
  10. 用于进一步 OTG 测试的提示:
    • 启用 OTG 模式的过程分为两个步骤:首先启用 OTG,然后打开适合的交流驱动器 FET。