ZHCUA96D june   2020  – july 2023

 

  1.   1
  2.   BQ25790EVM (BMS027) 评估模块用户指南
  3.   商标
  4.   4
  5. 1引言
    1. 1.1 EVM 特性
    2. 1.2 I/O 说明
    3. 1.3 建议工作条件
  6. 2测试设置和结果
    1. 2.1 设备
    2. 2.2 设备设置
    3. 2.3 软件设置
      1. 2.3.1 使用 EV2400 的 BQSTUDIO
      2. 2.3.2 适用于 USB2ANY 的 TI Charger GUI
    4. 2.4 测试步骤
      1. 2.4.1 初始设置
      2. 2.4.2 通信验证
      3. 2.4.3 充电模式验证
      4. 2.4.4 OTG 模式验证
  7. 3PCB 布局指南
  8. 4电路板布局、原理图和物料清单
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 电路板布局布线
    3. 4.3 物料清单
  9. 5修订历史记录

PCB 布局指南

为了使充电器满足规格要求,谨慎放置元件至关重要。以下各项按放置优先级顺序列出。

  1. PMID 和 SYS 的高频去耦电容器(EVM 上的 C24 和 C26)应尽可能靠近与充电器 IC 位于同一层的各自引脚和接地引脚放置(换句话说,没有通孔),以获得最小的电流环路。
  2. PMID 和 SYS 的大容量电容器应尽可能靠近与充电器 IC 位于同一层的各自引脚和充电器的接地引脚放置(换句话说,没有通孔)。
  3. 将 REGN 电容器 (C34) 靠近接地端放置,将 SW 的 BTST 电容器(C3 和 C13)尽可能靠近各自的引脚放置,如果需要,仅在每个元件的一侧使用通孔。
  4. 将 VBUS 和 BAT 引脚的高频去耦电容器尽可能靠近各自的引脚放置。如有必要,每个电容器端子使用至少 2 个通孔。
  5. 将 VBUS 和 BAT 引脚的大容量电容器尽可能靠近各自的引脚放置。如有必要,每个电容器端子使用至少 2 个通孔。
  6. 将电感器靠近 SW1 和 SW2 放置。因为通孔只会给电感器增加少量的电感和电阻,所以使用多个通孔来建立这些连接是可以接受的。
  7. 虽然此 EVM 具有连接到充电 GND 引脚的模拟接地 (AGND) 和电源接地 (PGND) 平面,但并不需要两个接地端。用于设置敏感节点(例如,ILIM、TS)的电阻器和电容器可以使用一个公共接地平面,但其接地端子需远离包含开关噪声的大电流接地回路。

请注意,此 EVM 具有测试点和跳线,需要布线到 PCB 边沿。对这些布线进行连接,需要在PCB布局上做出一些妥协,而不是上述前六项中所列的那些并不重要的元件。