本用户指南介绍了 BQ25790 评估模块 (EVM) 的特性、操作和功能。它还介绍了运行 EVM 所需的设备、测试设置和软件。本文档中还包含了完整的原理图、印刷电路板 (PCB) 布局布线和物料清单 (BOM)。
在本用户指南中,缩写词和术语 EVM、BQ25790EVM、BMS027 和评估模块 与 BQ25790 EVM 具有相同的含义。
Microsoft® and Windows®are reg TMs ofMicrosoft Corporation.
Other TMs
![]() | 警告: 表面高温!接触可致烫伤。请勿触摸! 电路板上电后,某些元件可能会达到 55°C 以上的高温。由于存在高温,在运行过程中或运行刚结束时,用户不得触摸电路板。 |
BQ25790 是一款采用 WCSP 封装的集成式开关模式降压/升压电池充电管理器件,旨在用于 1-4 节锂离子和锂聚合物电池。充电器采用窄 VDC 架构 (NVDC),即使电池完全放电,也能将系统调节至最小值。此外,BQ25790 支持通过 D+ 和 D- 进行输入源检测,与 USB2.0、USB3.0 电力输送、非标准适配器和许多高压适配器兼容。BQ25790 具有双输入源选择功能,支持 USB OTG,并且集成了一个 16 位多通道模数转换器 (ADC),是一个完整的充电解决方案。
BQ25790EVM 是一款用于评估采用 (WCSP) DSBGA 封装的 BQ25790 的完整模块。此 EVM 的主要特性包括:
表 1-1 中所列的器件数据表提供了详细特性和操作。
器件 | 数据表 |
---|---|
BQ25790 | SLUSDF9 |
表 1-2 列出了 BQ25790EVM 电路板的连接和端口。
连接器/端口 | 说明 | |
---|---|---|
J1 | VIN1 | 优先级输入适配器或电源的正电源轨 |
GND | 接地 | |
J2 | VIN2 | 二级输入适配器或电源的正电源轨 |
GND | 接地 | |
J3 | 系统 | 充电器系统输出电压的正电源轨,通常连接到系统负载 |
GND | 接地 | |
J4 | VPMID | 反向模式 (OTG) 的充电器输出电压的正电源轨。此输出在正向模式中也与 VBUS 共享电源轨 |
GND | 接地 | |
J5 | 电池 | 充电器电池输入的正电源轨 |
SNS_BATP | 输入端连接到电池正极端子,用于实现电池电压远程测量 | |
SNS_BATN | 输入端连接到电池负极端子,用于电池电压远程测量 | |
GND | 接地 | |
J6 | USB 端口 | USB Micro B 端口用于输入源类型检测和握手。连接至 VIN1 或 VIN2 |
J7 | 外部热敏电阻 | 输入端连接至外部电池温度检测热敏电阻 |
GND | 接地 | |
J8 | 通信端口 | I2C 通信端口与 EV2300/2400 接口板搭配使用 |
J9 | 通信端口 | I2C 通信端口与 USB2ANY 接口适配器一起使用 |
表 1-3 列出了 EVM 上提供的分流器装置及其相应的说明。
分流器 | 说明 | BQ25790 设置 |
---|---|---|
JP1 | 连接 ACDRV1 引脚来控制 ACFET1-RBFET1。使用输入保护 MOSFET 时,将此分流器连接至 _acdrv1。未使用或绕过输入保护 MOSFET 时,将此分流器连接至 GND。 | ACDRV1 连接至 _acdrv1 |
JP2 | 连接 ACDRV2 引脚来控制 ACFET2-RBFET2。使用输入保护 MOSFET 时,将此分流器连接至 _acdrv2。未使用或绕过输入保护 MOSFET 时,将此分流器连接至 GND。 | ACDRV2 连接至 _acdrv2 |
JP3 | VAC1 与 VBUS 旁路连接。当不需要输入保护 MOSFET 特性时,连接此分流器。这会将 VIN1 输入源连接至 VBUS。 | 未安装 |
JP4 | VAC2 与 VBUS 旁路连接。当不需要输入保护 MOSFET 特性时,连接此分流器。这会将 VIN2 输入源连接至 VBUS。 | 未安装 |
JP5 | BAT 与电池旁路连接。当不需要运输和关断模式特性时,连接此分流器。 | 未安装 |
JP6 | USB Micro B 输入 D- 和充电器 D- 引脚连接。当需要输入源检测和握手特性时,连接此分流器。 | 已安装 |
JP7 | 连接 USB 输入正电源轨和充电器输入选项。将此分流器连接到 VAC1 以将 USB 输入连接到优先级输入轨。 | USB_VIN 至 VAC1 |
JP8 | 短接充电器 D+ 和 D- 引脚。连接此分流器以模拟 DCP 类型适配器,实现输入源检测和握手特性。 | 未安装 |
JP9 | BATP 引脚与电池连接。当不需要远程电池端子感应并且正在使用运输和关断模式特性时,连接此分流器。如果 JP13 被分流,请勿连接。 | 已安装 |
JP10 | USB Micro B 输入 D+ 与充电器 D+ 引脚连接。当需要输入源检测和握手特性时,连接此分流器。 | 已安装 |
JP11 | 连接 SDRV 引脚来控制 SFET。当不需要运输和关断模式特性时,断开此分流器。 | 已安装 |
JP12 | BATN 引脚与 PGND 连接。当不需要远程电池端子感应时,连接此分流器。 | 已安装 |
JP13 | BATP 引脚与 BAT 连接。当不需要远程电池端子感应并且未使用运输和关断模式特性时,连接此分流器。如果 JP9 已被分流,请勿连接。 | 未安装 |
JP14 | REGN 与 TS 电阻分压器网络连接。此分流器必须保持连接。 | 已安装 |
JP15 | 设置 ILIM_HIZ 引脚为 500mA。连接此分流器以将外部输入电流限制设置为 500mA。 | 未安装 |
JP16 | 设置 ILIM_HIZ 引脚为 1.5A。连接此分流器以将外部输入电流限制设置为 500mA。 | 已安装 |
JP17 | 设置热敏电阻 COOL 的温度。连接跳线以模拟充电器进入 TCOOL (T1-T2) 温度区域。 | 未安装 |
JP18 | 设置热敏电阻 COLD 的温度。连接跳线以模拟充电器进入 TCOLD (<T1) 温度区域。 | 未安装 |
JP19 | CE 引脚接地,以启用充电。当移除时,CE 引脚会上拉,以禁用充电。 | 已安装 |
JP20 | 设置热敏电阻 NORMAL 的温度。连接跳线以模拟充电器进入 TNORMAL (T2-T3) 温度区域。测试其他热敏电阻温度设置(JP17 - TCOOL,JP18 - TCOLD,JP21 - TWARM,JP22 - THOT)时保持连接。使用外部连接的热敏电阻时移除此跳线。 | 已安装 |
JP21 | 设置热敏电阻 WARM 的温度。连接跳线以模拟充电器进入 TWARM (T3-T5) 温度区域。 | 未安装 |
JP22 | 设置热敏电阻 HOT 的温度。连接跳线以模拟充电器进入 THOT (>T5) 温度区域。 | 未安装 |
JP23 | ILIM_HIZ 引脚的 HIZ 模式设置。连接以进入充电器高阻抗 (HIZ) 模式,从而禁用转换器。 | 未安装 |
JP24 | 设置 PROG 引脚为 1S、1.5MHz。连接以将充电器默认设置配置为 1 芯充电调节电压、2A 充电电流和 1.5MHz 开关频率。 | 未安装 |
JP25 | 设置 PROG 引脚为 1S、750kHz。连接以将充电器默认设置配置为 1 芯充电调节电压、2A 充电电流和 750kHz 开关频率 | 未安装 |
JP26 | 设置 PROG 引脚为 2S、1.5MHz。连接以将充电器默认设置配置为 2 芯串联充电调节电压、2A 充电电流和 1.5MHz 开关频率 | 已安装 |
JP27 | 设置 PROG 引脚为 2S、750kHz。连接以将充电器默认设置配置为 2 芯串联充电调节电压、2A 充电电流和 750kHz 开关频率 | 未安装 |
JP28 | 设置 PROG 引脚为 3S、1.5MHz。连接以将充电器默认设置配置为 3 芯串联充电调节电压、1A 充电电流和 1.5MHz 开关频率 | 未安装 |
JP29 | 设置 PROG 引脚为 3S、750kHz。连接以将充电器默认设置配置为 3 芯串联充电调节电压、1A 充电电流和 750kHz 开关频率 | 未安装 |
JP30 | 设置 PROG 引脚为 4S、1.5MHz。连接以将充电器默认设置配置为 4 芯串联充电调节电压、1A 充电电流和 1.5MHz 开关频率 | 未安装 |
JP31 | 设置 PROG 引脚为 4S、750kHz。连接可将充电器默认设置配置为 4 芯串联充电调节电压、1A 充电电流和 750kHz 开关频率 | 未安装 |
JP32 | 用于板载 PULLUP 电源轨 LDO 的输入。连接以便为板载 3.3V 上拉电源轨供电。LDO 输入将通过 VBUS 与 BAT 之间的二极管 OR 连接。 | 已安装 |
JP33 | EV2400 内部上拉连接至 PULLUP。连接以使用 EV2400 内部 3.3V 上拉,从而驱动 EVM PULLUP 电源轨。(1) | 未安装 |
JP34 | 连接 PG 引脚和 LED 指示器,在支持 PG 的充电器上,这指示电源正常状态。 | 已安装 |
JP35 | 连接 STAT 引脚和 LED 指示器。指示当前充电器状态。 | 已安装 |
JP36 | USB2ANY 内部上拉连接至 PULLUP。连接以使用 USB2ANY 内部 3.3V 上拉,从而驱动 EVM PULLUP 电源轨。 | 未安装 |
S1 | QON 控制开关。按下以退出运输模式或重置系统电源。 | 默认关闭 |
说明 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|
J1 或 J2 的 V(VINx) | 外部阻断 FET 的电源电压允许为 VBUS 引脚供电 | 3.6 | 24 | V | |
流入 J1 或 J2 的 I(INx) | 受充电器输入电流限制特性限制的电源电流 (IINDPM) | 0.01 | 3.3 | A) | |
J5 的 V(BATTERY) 电压 | 支持预充电的电池电压 | 2.2 | 3.8(1S)、7.6(2S)、11.4(3S)、15.2V(4S) | 18.8 | V |
流出/流入 J5 的 I(BATTERY) | 电池充电电流 | 0.01 | 2 (1S, 2S)、1(3S, 4S) | 5 | A) |
J3 的 V(SYS) | 系统电压调节范围 | 3.2 | 19 | V | |
从 J3 流出的 I(SYS) | 系统负载电流 | 0 | 5 | A |
本节包含了在 BQ25790EVM 上执行测试所需的物料列表。
使用以下列表来设置 EVM 测试设备。有关 EVN 的测试设置连接,请参阅图 2-1:
充电器由使用 I2C 寄存器的状态机控制,状态机基于 I2C 寄存器做出决策。软件仅帮助读取和写入这些寄存器。
下载 BQSTUDIOTEST 的最新版本。双击 Battery Management Studio 安装文件并执行安装步骤。该软件支持 Microsoft® Windows® XP、7 和 10 操作系统。启动 BQSTUDIO 并选择 Charger。如果“Charger”中未显示 BQSTUDIO 的 EVM 配置文件,请关闭 BQSTUDIO 并从 www.ti.com 的 EVM 产品文件夹下载 .BQZ 文件,或者通过 e2e.ti.com 申请该文件。该文件必须保存到 C:\XXX\BatteryManagementStudio\config 中,其中 XXX 是用户选择安装 BQSTUDIO 的目录。