ZHCUA13 May   2022

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 概述
    2. 1.2 CAN EVM
      1.      6
      2.      7
      3. 1.2.1 物料清单
  4. 2EVM 设置和操作
    1. 2.1 概述和基本操作设置
      1. 2.1.1  VCC 电源(J2、J3、J9 和 TP10)
      2. 2.1.2  I/O 电源 VIO(J2、J10 和 TP8)
      3. 2.1.3  主电源和 I/O 接头 (J2)
      4. 2.1.4  TXD 输入(J2 或 TP6)
      5. 2.1.5  RXD 输出(J2 或 TP7)
      6. 2.1.6  STB 或引脚 8(J1、J2 或 TP1)
      7. 2.1.7  J1 配置
      8. 2.1.8  TP1 配置
      9. 2.1.9  VIO 或引脚 5(J2、J10 或 TP8)
      10. 2.1.10 J10 配置
      11. 2.1.11 J2 配置
      12. 2.1.12 SIC 网络配置(J7 和 J8)
    2. 2.2 使用 CAN 总线负载、终端和保护配置
    3. 2.3 使用客户可安装的 I/O 选项进行限流、上拉/下拉和噪声过滤
  5. 3适用于 TCAN1462-Q1 的 CAN EVM 配置(出厂时已安装)

使用 CAN 总线负载、终端和保护配置

CAN EVM 安装有两个120Ω 功率电阻器,可通过 CANH 和 CANL 间的跳线进行选择。使用一个电阻器时,EVM 用作总线的端接端。对于代表总线总负载的电气测量,并联使用两个 120Ω 电阻器,为参数测量提供标准 60Ω 负载。如果应用需要,该 EVM 还具有用于连接分裂终端的封装结构。表 2-2 总结了如何使用这些终端选项。如果使用分裂终端,请匹配电阻器。使用公式fC = 1 / (2πRC)来计算共模滤波器频率。通常,分裂电容的容值范围为 4.7nF 至 100nF。请注意,共模滤波器频率(而不是差分滤波器)会直接影响差分 CAN 信号。

表 2-2 总线终端配置
终端配置120Ω 电阻器分裂终端封装分裂终端封装
J5J6R4R10C4
标准终端 (120Ω)短接断开不适用不适用不适用
60Ω 负载 - 电气参数短接短接
分裂终端(共模稳定)断开断开60Ω60Ω已组装

EVM 还具有用于各种保护方案的封装结构,以提高针对极端系统级 EMC/ESD 要求的稳健性。表 2-3 总结了这些选项。

表 2-3 保护和滤波配置
配置 封装参考 使用实例 组装和说明
串联电阻器或共模扼流圈 R5/R9 或 L1(通用封装结构) CAN 收发器直接连接总线 R5 和 R9 组装了阻值为 0Ω 的电阻器(默认组装)
串联电阻保护,CAN 接收器连接至总线 必要时,为 R5 和 R9 组装 MELF 电阻器,以适应恶劣的 EMC 环境
共模扼流圈(总线滤波器) 必要时,为 L1 组装共模扼流圈,以过滤恶劣 EMC 环境中的噪声
总线滤波电容器和瞬态保护 C2/C6 总线滤波器 必要时,过滤恶劣 EMC 环境中的噪声。将过滤帽与 L1 共模扼流圈结合使用。
D1 瞬态和 ESD 保护 为了添加对系统级瞬态和 ±30kV ESD 事件的额外保护,在 D1 插座中组装 ESD2CAN24-Q1。