ZHCUA13 May 2022 TCAN1462-Q1
TCAN14xx 系列器件按照 ISO 11898 标准将 CAN 协议控制器与物理总线相连。这些器件与 ISO 11898 高速 CAN(控制器局域网)物理层标准兼容:11898-2。TCAN1462-Q1 可支持 5Mbps 的 CAN FD 数据速率。该器件包含许多保护特性,从而提供器件和 CAN 网络稳健性。
图 3-1 TCAN1462-Q1 基本方框图| 连接 | 说明 |
|---|---|
| J1 | 模式选择:上拉至 VCC 可选择待机模式,下拉至 GND 可选择正常模式 |
| J2 | 如果由测试设备从外部驱动或连接到处理器 EVM,则连接以访问所有关键数字 I/O,电源和 GND。注意:如果使用了 J2,请确保 J1、J9、J10 和 T11 设置不与其相冲突。 |
| J3/J4 | 如果将 EVM 连接至 CAN 网络,则根据需要连接 CAN 总线 (CANH,CANL) 和 GND |
| J5 | 如有必要,连接单个 CAN 网络终端 |
| J6 | 如有必要,与 JMP5 并联以获得 60Ω 负载来测量 CAN 参数 |
|
J7/J8 |
如果要使用板载 SIC 网络进行操作,请进行连接。 |
| J10 | TCAN1462 VIO - 为需要 3.3V 操作的应用提供电平转换。针对 5V 应用连接 5V 电源,针对 3.3V 应用连接 3.3V 电源。 |