ZHCUA13 May   2022

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 概述
    2. 1.2 CAN EVM
      1.      6
      2.      7
      3. 1.2.1 物料清单
  4. 2EVM 设置和操作
    1. 2.1 概述和基本操作设置
      1. 2.1.1  VCC 电源(J2、J3、J9 和 TP10)
      2. 2.1.2  I/O 电源 VIO(J2、J10 和 TP8)
      3. 2.1.3  主电源和 I/O 接头 (J2)
      4. 2.1.4  TXD 输入(J2 或 TP6)
      5. 2.1.5  RXD 输出(J2 或 TP7)
      6. 2.1.6  STB 或引脚 8(J1、J2 或 TP1)
      7. 2.1.7  J1 配置
      8. 2.1.8  TP1 配置
      9. 2.1.9  VIO 或引脚 5(J2、J10 或 TP8)
      10. 2.1.10 J10 配置
      11. 2.1.11 J2 配置
      12. 2.1.12 SIC 网络配置(J7 和 J8)
    2. 2.2 使用 CAN 总线负载、终端和保护配置
    3. 2.3 使用客户可安装的 I/O 选项进行限流、上拉/下拉和噪声过滤
  5. 3适用于 TCAN1462-Q1 的 CAN EVM 配置(出厂时已安装)

物料清单

表 1-2 物料清单
标识符 数量 值 说明 器件型号 制造商

C7,C8

2

0.1µF

电容,陶瓷,0.1μF,25V,+/-10%,X5R,0402 GRM155R61E104KA87D Murata(村田)

C9

1

10uF

电容,陶瓷,10uF,25V,+/-10%,X7R,1206_190

TMK316B7106KL-TD

Taiyo Yuden(太阳诱电)
C10、C14 2 1uF 电容,陶瓷,1μF,16V,+/-10%,X7R,0603 C1608X7R1C105K080AC TDK

C11,C12,C13

3

220pF

电容,陶瓷,220pF,100V,+/-5%,C0G/NP0,0805

C0805C221J1GACTU

Kemet(基美)

D1

1

用于车载网络的 24V、2 通道 ESD 保护二极管

ESD2CAN24DBZR

德州仪器 (TI)

J1

1

接头,100mil,3x1,金,TH

TSW-103-07-G-S

Samtec(申泰)

J2

1

接头,2.54mm,5x2,金,TH

61301021121

Wurth Elektronik(伍尔特电子)

J3

1

D-Sub-9,11Pos,公型,TH

09 65 162 6810

Harting(浩亭)

J4

1

接头,2.54mm,4x1,金,TH

61300411121

Wurth Elektronik(伍尔特电子)

J5、J6、J7、J8、J9、J10

6

接头,2.54mm,2x1,金,TH

TSW-102-08-G-S

Samtec(申泰)

L2、L3、L4、L5

4

3uH

电感芯片,线绕,3uH,5%,7.9MHz,20 品质因数,陶瓷,300mA,1210,T/R

AISC-1210-3R0J-T

Abracon

R1

1

4.75k

电阻,4.75k,1%,0.125W,AEC-Q200 0 级,0805

ERJ-6ENF4751V

Panasonic(松下)

R2

1

0

电阻,0,5%,0.125W,0805

RC0805JR-070RL

Yageo America(国巨)

R5,R9

2

0

电阻,0,5%,0.25W,AEC-Q200 0 级,1206

CRCW12060000Z0EA

Vishay-Dale(威世达勒)

R6、R8

2

120

电阻,120,1%,1W,AEC-Q200 0 级,2512

CRCW2512120RFKEG

Vishay-Dale(威世达勒)

R11

1

1.00Meg

电阻,1.00M,1%,0.125W,AEC-Q200 0 级,0805

ERJ-6ENF1004V

Panasonic(松下)

R12

1

60.4

电阻,60.4,1%,0.125W,AEC-Q200 0 级,0805

CRCW080560R4FKEA

Vishay-Dale(威世达勒)

SH-J1、SH-J2、SH-J3、SH-J4、SH-J5、SH-J6

6

分流器,2.54mm,金,黑色

60900213421

Wurth Elektronik(伍尔特电子)

TP1、TP5、TP6、TP7、TP8、TP9

6

测试点,微型,蓝色,TH

5117

Keystone

TP2、TP3、TP4、TP11

4

测试点,微型,黑色,TH

5001

Keystone

TP10

1

测试点,微型,红色,TH

5000

Keystone

U1

1

具有信号改善功能 (SIC)、待机模式和故障保护功能的 CAN FD 收发器

TCAN1462VDRQ1

德州仪器 (TI)

C1、C2、C3、C5、C6

0

20pF

电容,陶瓷,20pF,100V,+/-5%,C0G/NP0,0805

08051A200JAT2A

AVX

C4

0

4700pF

电容,陶瓷,4700pF,100V,+/-10%,X7R,0805

GRM219R72A472KA01D

MuRata(村田)

L1

0

100µH

电感,铁氧体,100uH,0.15A,2 欧姆,SMD

ACT45B-101-2P-TL003

TDK

R3,R7

0

4.75k

电阻,4.75k,1%,0.125W,AEC-Q200 0 级,0805

ERJ-6ENF4751V

Panasonic(松下)

R4、R10

0

60.4

电阻,60.4,1%,0.125W,AEC-Q200 0 级,0805

CRCW080560R4FKEA Vishay-Dale(威世达勒)