ZHCUA13 May 2022
表 1-1 列出了 EVM 的跳线连接。
| 连接 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| J1 | 3 引脚跳线 | 用于引脚 8 上的模式选择(对于具有压摆率控制 RS 引脚的器件,4.7kΩ 上拉至 VIO,0Ω 下拉至 GND,客户可安装型引脚下拉电阻)。 |
| J2 | 10 引脚接头 | 连接所有的关键数字 I/O、电源和 GND,从而通过测试设备或连接一个处理器 EVM 从外部驱动 CAN 收发器 |
| J3 | 9 引脚 DB9 连接器 |
提供连接 CANH、CANL、VCC 和 GND 的可选方式,全部通过标准 DB9 CAN 引脚排列而不是通过常规接头进行连接。 |
| J4 | 4 引脚跳线 |
CAN 总线连接 (CANH,CANL) 和 GND |
| J5 | 2 引脚跳线 | 将 120Ω CAN 终端连接到总线。如果 EVM 位于 CAN 总线的末端并且终端不在线缆中,则单独用于单一终端。与 JMP5 组合使用以实现第二个 CAN 终端,从而代表用于 CAN 收发器参数测量的组合 60Ω 负载。 |
| J6 | 2 引脚跳线 | 将 120Ω CAN 终端连接到总线。与 JMP4 组合使用以实现第二个 CAN 终端,从而代表用于 CAN 收发器参数测量的组合 60Ω 负载。 |
|
J7 |
2 引脚跳线 |
将 SIC 网络连接至 CANH。必须与 J8 结合使用。 |
|
J8 |
2 引脚跳线 |
将 SIC 网络连接至 CANL。必须与 J7 结合使用。 |
|
J9 |
2 引脚跳线 |
EVM 的 VCC电源和 GND 连接 |
|
J10 |
2 引脚跳线 |
VIO 和 VCC 电源连接。提供了将 Vcc 和 VIO 短接在一起的功能。 |
| TP1 | 测试点 | 器件引脚 8 测试点 |
| TP2 | GND 测试点 | |
| TP3 | ||
| TP4 | ||
| TP5 | CANH(总线)测试点 | |
| TP6 | TXD,器件引脚 1 测试点 | |
| TP7 | RXD,器件引脚 4 测试点 | |
| TP8 | VIO,器件引脚 5 测试点 | |
| TP9 |
CANL(总线)测试点 |
|
| TP10 |
VCC测试点 |
|
| TP11 |
GND 测试点 |