ZHCUA13 May   2022

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 概述
    2. 1.2 CAN EVM
      1.      6
      2.      7
      3. 1.2.1 物料清单
  4. 2EVM 设置和操作
    1. 2.1 概述和基本操作设置
      1. 2.1.1  VCC 电源(J2、J3、J9 和 TP10)
      2. 2.1.2  I/O 电源 VIO(J2、J10 和 TP8)
      3. 2.1.3  主电源和 I/O 接头 (J2)
      4. 2.1.4  TXD 输入(J2 或 TP6)
      5. 2.1.5  RXD 输出(J2 或 TP7)
      6. 2.1.6  STB 或引脚 8(J1、J2 或 TP1)
      7. 2.1.7  J1 配置
      8. 2.1.8  TP1 配置
      9. 2.1.9  VIO 或引脚 5(J2、J10 或 TP8)
      10. 2.1.10 J10 配置
      11. 2.1.11 J2 配置
      12. 2.1.12 SIC 网络配置(J7 和 J8)
    2. 2.2 使用 CAN 总线负载、终端和保护配置
    3. 2.3 使用客户可安装的 I/O 选项进行限流、上拉/下拉和噪声过滤
  5. 3适用于 TCAN1462-Q1 的 CAN EVM 配置(出厂时已安装)

CAN EVM

CAN EVM 可轻松连接至 CAN 收发器器件的所有必需引脚,而且还具有灵活配置器件引脚和 CAN 总线所需的跳线。对所有需进行评估探测的主要点都提供了测试点(回路),例如 GND、VCC、TXD、RXD、CANH、CANL、引脚 8(模式引脚)或引脚 5(VIO 或 NC)。此 EVM 支持针对 CAN 总线配置的很多选项。它预先配备了两个由跳线连接到总线上的 120Ω 电阻器:单个电阻器与 EVM 一同用作一个端接线路末端(CAN 定义为用于 120Ω 阻抗双绞线),或者两个电阻器并联用于电气测量,此并联的电阻器代表收发器在一个正确端接的网络中检测到的 60Ω 负载(也就是说,120Ω 终端电阻器位于此线缆的两端)。如果应用需要“分裂”终端、用于保护的 TVS 二极管或共模 (CM) 扼流圈, 此 EVM 留出了空间,可以通过由客户安装所需的元件来实现这一点。

该 EVM 还能够通过 J7 和 J8 将 CIA601-4 中定义的 SiC 网络连接到 CAN 总线。如果将 SIC 网络连接到 CANH 和 CANL,则可以通过向信号添加更多反射和振铃来模拟噪声很大的 CAN 总线。这可用于在噪声很大的环境中测试收发器的可靠性。

图 1-1 显示了 EVM 板图像。

GUID-39A0BBEC-BCE4-4B01-A78A-FAA8F4C4286C-low.png图 1-1 EVM PC 电路板