ZHCUA13 May 2022
如果 EVM 用作 CAN 节点,CAN EVM 在 PCB 上的封装用于安装各种过滤和保护选项,以使 EVM 满足 CAN 网络拓扑要求。
每个数字输入或输出引脚都具有用于安装上拉或下拉电阻器(取决于引脚使用)和一个接地电容器(用于 EMI/EMC 滤波)的封装结构。表 2-4 列出了 EVM 的每个数字输入和输出引脚的这些特性。根据应用需求,替换或组装 RC 组件。
| 器件引脚 | 可跳接 | 上拉和下拉 | 接地电容 | 说明 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 编号 | 说明 | 类型 | 上拉 | 下拉 | |||
| 1 | TXD | 输入 | 不适用 | 不适用 | R3 PU | C3 | |
|
4 |
RXD | 输出 | 不适用 | 不适用 | R7 PU | C5 | |
| 5 | NC | 无连接 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| VIO | 电源输入 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | C7/C14 | 必要时,使用 TP8、JMP2 和 JMP10 来提供电源输入。 | |
| 8 | STB | 输入 | R1 (J1) | R2 (J1) | 不适用 | C1 | |
| NC | 无连接 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||