ZHCUA13 May 2022
所有关键 I/O 和电源 GND 功能都由该接头提供。它可以用在测试设备的接口上,也可以用短线缆连接到带有 CAN 控制器的现有客户应用板。
| 引脚 | 连接 | 说明 |
|---|---|---|
|
2 |
STB |
收发器的引脚 8,通常用于 启用/禁用待机模式 |
|
4 |
TXD | 收发器的引脚 1,TXD(发送数据) |
|
6 |
RXD |
收发器的引脚 4,RXD(接收数据) |
|
8 |
VCC |
收发器的引脚 3,VCC |
|
10 |
VIO |
收发器的引脚 5,支持 具有 VIO 引脚的器件的电平转换功能 |
| 1 | GND | 收发器的引脚 2,GND。 |
| 3 | ||
| 5 | ||
| 7 | ||
| 9 |
该接头使每个信号对(TXD/GND 和 RXD/GND)都独立接地。如果该 EVM 与实验室设备一同使用,则通过简单的 2 引脚接头连接器将单独的线缆连接到这些主要点。如果该板连接到基于处理器的系统,则通过 10 引脚接头线缆将带有所有电源和信号的单根线缆连接到此端口。