ZHCU985A August   2011  – January 2022

 

  1.   使用具有 Eco-mode 控制方案的 TPS53355EVM-743 30A 高效同步降压转换器
  2.   商标
  3. 1 说明
    1. 1.1 典型应用
    2. 1.2 特性
  4. 2 电气性能规格
  5. 3 原理图
  6. 4 测试设置
    1. 4.1 测试设备
    2. 4.2 建议的测试设置
  7. 5 配置
    1. 5.1 开关频率可选
    2. 5.2 软启动选择
    3. 5.3 模式选择
    4. 5.4 启用选择
  8. 6 测试步骤
    1. 6.1 线路/负载调节和效率测量步骤
    2. 6.2 控制环路增益和相位测量步骤
    3. 6.3 测试点列表
    4. 6.4 设备停机
  9. 7 性能数据和典型特性曲线
    1. 7.1  效率
    2. 7.2  负载调节
    3. 7.3  线路调节
    4. 7.4  启用导通/关断
    5. 7.5  输出纹波
    6. 7.6  开关节点
    7. 7.7  自动跳跃模式下的输出瞬态
    8. 7.8  FCCM 模式下的输出瞬态
    9. 7.9  输出 0.75V 预偏置导通
    10. 7.10 输出过流和短路保护
    11. 7.11 波特图
    12. 7.12 热像图
  10. 8 EVM 装配图和 PCB 布局
  11. 9 物料清单
  12. 10修订历史记录

说明

TPS53355EVM-743 设计成使用 12V 稳压总线在高达 30A 的负载电流下产生 1.5V 的稳压输出。TPS53355EVM-743 旨在演示 TPS53355 在典型低电压应用中的工作原理,同时提供许多测试点来评估 TPS53355 的性能。