ZHCU985A August   2011  – January 2022

 

  1.   使用具有 Eco-mode 控制方案的 TPS53355EVM-743 30A 高效同步降压转换器
  2.   商标
  3. 1 说明
    1. 1.1 典型应用
    2. 1.2 特性
  4. 2 电气性能规格
  5. 3 原理图
  6. 4 测试设置
    1. 4.1 测试设备
    2. 4.2 建议的测试设置
  7. 5 配置
    1. 5.1 开关频率可选
    2. 5.2 软启动选择
    3. 5.3 模式选择
    4. 5.4 启用选择
  8. 6 测试步骤
    1. 6.1 线路/负载调节和效率测量步骤
    2. 6.2 控制环路增益和相位测量步骤
    3. 6.3 测试点列表
    4. 6.4 设备停机
  9. 7 性能数据和典型特性曲线
    1. 7.1  效率
    2. 7.2  负载调节
    3. 7.3  线路调节
    4. 7.4  启用导通/关断
    5. 7.5  输出纹波
    6. 7.6  开关节点
    7. 7.7  自动跳跃模式下的输出瞬态
    8. 7.8  FCCM 模式下的输出瞬态
    9. 7.9  输出 0.75V 预偏置导通
    10. 7.10 输出过流和短路保护
    11. 7.11 波特图
    12. 7.12 热像图
  10. 8 EVM 装配图和 PCB 布局
  11. 9 物料清单
  12. 10修订历史记录

测试设备

电压源:输入电压源 VIN 必须是能够提供 10ADC 的 0V 至 14V 可变直流电源。将 VIN 连接到 J1,如图 4-2 所示。

万用表:

  • V1:TP1 (VIN) 和 TP2 (GND) 处的 VIN。
  • V2:TP5 (VOUT) 和 TP7 (GND) 处的 VOUT。
  • A1:VIN 输入电流

输出负载:输出负载必须是一个恒定电阻模式的电子负载,在 1.5V 电压下支持 0Adc 至 30Adc 电流。

示波器:可以使用数字或模拟示波器来测量输出纹波。必须针对以下条件来设置示波器:

  • 1MΩ 阻抗
  • 20MHz 带宽
  • 交流耦合
  • 2μs/div 水平分辨率
  • 50mV/div 垂直分辨率

测试点 TP5 和 TP7 可用于测量输出纹波电压,方法是将示波器探头尖端穿过 TP5 并将接地筒固定在 TP7 上,如图 4-1 所示。由于接地环路较大,使用引线接地可能会产生额外的噪声。

GUID-CCAC7D96-52A1-47C2-821C-97DC757B1398-low.gif图 4-1 使用尖端和接地筒测量 VOUT 纹波

风扇:在运行过程中,此 EVM 上的某些元件可达到 60°C 的温度。建议使用一个 200–400 LFM 的小型风扇来降低 EVM 运行时的元件温度。仅在风扇运行时探测 EVM。

建议线规:

  1. VIN 到 J1(12V 输入):

    每个输入连接的建议线规是 1 × AWG 14,导线总长度不到 4 英尺(2 英尺用于输入,2 英尺用于返回)。

  2. J3 到负载:

    最低建议线规是 2 × AWG 14,导线总长度不到 4 英尺(2 英尺用于输入,2 英尺用于返回)