ZHCU985A August   2011  – January 2022

 

  1.   使用具有 Eco-mode 控制方案的 TPS53355EVM-743 30A 高效同步降压转换器
  2.   商标
  3. 1 说明
    1. 1.1 典型应用
    2. 1.2 特性
  4. 2 电气性能规格
  5. 3 原理图
  6. 4 测试设置
    1. 4.1 测试设备
    2. 4.2 建议的测试设置
  7. 5 配置
    1. 5.1 开关频率可选
    2. 5.2 软启动选择
    3. 5.3 模式选择
    4. 5.4 启用选择
  8. 6 测试步骤
    1. 6.1 线路/负载调节和效率测量步骤
    2. 6.2 控制环路增益和相位测量步骤
    3. 6.3 测试点列表
    4. 6.4 设备停机
  9. 7 性能数据和典型特性曲线
    1. 7.1  效率
    2. 7.2  负载调节
    3. 7.3  线路调节
    4. 7.4  启用导通/关断
    5. 7.5  输出纹波
    6. 7.6  开关节点
    7. 7.7  自动跳跃模式下的输出瞬态
    8. 7.8  FCCM 模式下的输出瞬态
    9. 7.9  输出 0.75V 预偏置导通
    10. 7.10 输出过流和短路保护
    11. 7.11 波特图
    12. 7.12 热像图
  10. 8 EVM 装配图和 PCB 布局
  11. 9 物料清单
  12. 10修订历史记录

控制环路增益和相位测量步骤

TPS53355EVM-743 的反馈环路中包含一个 10Ω 串联电阻用于进行环路响应分析。

  1. 按照Topic Link Label4和图 4-2 中所述设置 EVM。
  2. 将隔离变压器连接到标有 TP10 和 TP11 的测试点。
  3. 将输入信号振幅测量探头(通道 A)连接到 TP10。将输出信号振幅测量探头(通道 B)连接到 TP11。
  4. 将通道 A 和通道 B 的接地引线连接到 TP12。
  5. 通过隔离变压器注入大约 40mV 或更低的信号。
  6. 扫描频率从 100 Hz 到 1MHz,使用 10-0Hz 或更低的后置滤波器。可以测量控制环路增益和相位裕度。
  7. 在进行其他测量之前,从波特图测试点断开隔离变压器(信号注入反馈可能干扰其他测量的准确性)。