ZHCU985A August   2011  – January 2022

 

  1.   使用具有 Eco-mode 控制方案的 TPS53355EVM-743 30A 高效同步降压转换器
  2.   商标
  3. 1 说明
    1. 1.1 典型应用
    2. 1.2 特性
  4. 2 电气性能规格
  5. 3 原理图
  6. 4 测试设置
    1. 4.1 测试设备
    2. 4.2 建议的测试设置
  7. 5 配置
    1. 5.1 开关频率可选
    2. 5.2 软启动选择
    3. 5.3 模式选择
    4. 5.4 启用选择
  8. 6 测试步骤
    1. 6.1 线路/负载调节和效率测量步骤
    2. 6.2 控制环路增益和相位测量步骤
    3. 6.3 测试点列表
    4. 6.4 设备停机
  9. 7 性能数据和典型特性曲线
    1. 7.1  效率
    2. 7.2  负载调节
    3. 7.3  线路调节
    4. 7.4  启用导通/关断
    5. 7.5  输出纹波
    6. 7.6  开关节点
    7. 7.7  自动跳跃模式下的输出瞬态
    8. 7.8  FCCM 模式下的输出瞬态
    9. 7.9  输出 0.75V 预偏置导通
    10. 7.10 输出过流和短路保护
    11. 7.11 波特图
    12. 7.12 热像图
  10. 8 EVM 装配图和 PCB 布局
  11. 9 物料清单
  12. 10修订历史记录

电气性能规格

表 2-1 TPS53355EVM-743 电气性能规格
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
输入特性
电压范围 VIN 8 12 14 V
最大输入电流 VIN = 8V,IO = 30A 6.3 A
空载输入电流 自动跳跃模式下 VIN = 14V,IO = 0A 1 mA
输出特性
输出电压 VOUT 1.5 V
输出电压调节 线路调节(VIN = 8V 至 14V) 0.1 %
负载调节(VIN = 12V,IO = 0A 至 30A) 1 %
输出电压纹波 VIN = 12V,IO = 30 A 20 mVpp
输出负载电流 0 30 A
输出过流 34 A
系统特性
开关频率 500 kHz
峰值效率 VIN = 12V,1.5V/10A 91.87 %
满负载效率 VIN = 12V,1.5V/30A 89.46 %
工作温度 25 °C
注:

将跳线设置到默认位置;请参阅本用户指南的Topic Link Label5。