ZHCU985A
August 2011 – January 2022
TPS53355
使用具有 Eco-mode 控制方案的 TPS53355EVM-743 30A 高效同步降压转换器
商标
1
说明
1.1
典型应用
1.2
特性
2
电气性能规格
3
原理图
4
测试设置
4.1
测试设备
4.2
建议的测试设置
5
配置
5.1
开关频率可选
5.2
软启动选择
5.3
模式选择
5.4
启用选择
6
测试步骤
6.1
线路/负载调节和效率测量步骤
6.2
控制环路增益和相位测量步骤
6.3
测试点列表
6.4
设备停机
7
性能数据和典型特性曲线
7.1
效率
7.2
负载调节
7.3
线路调节
7.4
启用导通/关断
7.5
输出纹波
7.6
开关节点
7.7
自动跳跃模式下的输出瞬态
7.8
FCCM 模式下的输出瞬态
7.9
输出 0.75V 预偏置导通
7.10
输出过流和短路保护
7.11
波特图
7.12
热像图
8
EVM 装配图和 PCB 布局
9
物料清单
10
修订历史记录
6
测试步骤