ZHCU985A
August 2011 – January 2022
TPS53355
使用具有 Eco-mode 控制方案的 TPS53355EVM-743 30A 高效同步降压转换器
商标
1
说明
1.1
典型应用
1.2
特性
2
电气性能规格
3
原理图
4
测试设置
4.1
测试设备
4.2
建议的测试设置
5
配置
5.1
开关频率可选
5.2
软启动选择
5.3
模式选择
5.4
启用选择
6
测试步骤
6.1
线路/负载调节和效率测量步骤
6.2
控制环路增益和相位测量步骤
6.3
测试点列表
6.4
设备停机
7
性能数据和典型特性曲线
7.1
效率
7.2
负载调节
7.3
线路调节
7.4
启用导通/关断
7.5
输出纹波
7.6
开关节点
7.7
自动跳跃模式下的输出瞬态
7.8
FCCM 模式下的输出瞬态
7.9
输出 0.75V 预偏置导通
7.10
输出过流和短路保护
7.11
波特图
7.12
热像图
8
EVM 装配图和 PCB 布局
9
物料清单
10
修订历史记录
6.1
线路/负载调节和效率测量步骤
按照
Topic Link Label4
和
图 4-2
中所述设置 EVM。
确保将负载设置为恒定电阻模式并且灌电流为 0A
DC
。
确保根据
Topic Link Label5
设置所有跳线配置。
确保在施加 V
IN
之前,EVM 中提供的跳线短接 J2。
将 V
IN
从 0V 增至 12V。使用 V1 测量输入电压。
移除 J2 上的跳线以启用控制器。
使用 V2 测量 V
OUT
电压。
将负载从 0A
DC
改为 30A
DC
;V
OUT
必须保持在负载调节范围内。
将 V
IN
从 8V 改为 14V;V
OUT
必须保持在线路调节范围内。
将跳线接到 J2 上以禁用控制器。
将负载降至 0A。
将 V
IN
降至 0V。