ZHCU979 April 2022
LAUNCHXL-F280039C 是一款适用于德州仪器 (TI) C2000™ 实时微控制器系列 F28003x 器件的低成本开发板。它围绕 TMS320F280039C 实时 MCU 而设计,并突出了控制、模拟和通信外设以及集成式非易失性存储器。该 LaunchPad 还具有两个独立的 BoosterPack XL 扩展连接器(80 引脚)、支持标准 CAN (DCAN) 和 CAN-FD (MCAN) 的板载控制器局域网 (CAN) 收发器、两个 5V 编码器接口 (eQEP) 连接器、FSI 连接器、电源域隔离,以及一个板载 XDS110 调试探针。
图 1-1 重点介绍了 F28003x LaunchPad 的主要特性。
图 1-1 F28003x LaunchPad 电路板概述