ZHCU979 April   2022

 

  1.   C2000 F28003x 系列 LaunchPad 开发套件
  2.   商标
  3. 1电路板概述
    1. 1.1 套件内容
    2. 1.2 特性
    3. 1.3 技术参数
    4. 1.4 使用 F28003x LaunchPad
    5. 1.5 BoosterPack
    6. 1.6 硬件版本
      1. 1.6.1 修订版本 A
  4. 2软件开发
    1. 2.1 软件工具和软件包
    2. 2.2 F28003x LaunchPad 演示程序
    3. 2.3 在 F28003x LaunchPad 上编写和运行其他软件
  5. 3硬件描述
    1. 3.1 功能描述和连接
      1. 3.1.1  微控制器
      2. 3.1.2  电源域
      3. 3.1.3  LED
      4. 3.1.4  编码器连接器
      5. 3.1.5  FSI
      6. 3.1.6  CAN
      7. 3.1.7  CLB
      8. 3.1.8  引导模式
      9. 3.1.9  BoosterPack 站点
      10. 3.1.10 模拟电压基准接头
      11. 3.1.11 其他接头和跳线
        1. 3.1.11.1 USB 隔离模块
        2. 3.1.11.2 BoosterPack 站点 2 电源隔离
        3. 3.1.11.3 备用电源
    2. 3.2 调试接口
      1. 3.2.1 XDS110 调试探针
      2. 3.2.2 XDS110 输出
      3. 3.2.3 虚拟 COM 端口
    3. 3.3 备选布线
      1. 3.3.1 概述
      2. 3.3.2 UART 布线
      3. 3.3.3 EQEP 布线
      4. 3.3.4 CAN 布线
      5. 3.3.5 FSI 布线
      6. 3.3.6 X1/X2 布线
      7. 3.3.7 PWM DAC
  6. 4电路板设计
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 BOM
    4. 4.4 LAUNCHXL-F280039C 电路板尺寸
  7. 5常见问题解答
  8. 6参考文献
    1. 6.1 参考文档
    2. 6.2 此设计中使用的其他 TI 组件

编码器连接器

F28003x LaunchPad 包含 J12 和 J13 两个接头,这两个接头可用于连接线性或旋转增量编码器。这两个接头采用 5V 输入信号,信号会降压至 3.3V 并连接至 F280039C MCU。恰当地设置开关 S5 后,这些信号会路由至器件上的 eQEP 模块,具体请参阅表 3-5。每个接头都具有用于每个 eQEP 模块(1 和 2)的 EQEPA、EQEPB 和 EQEPI 信号,以及用于 GND 和 5V 的引脚。